Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform, 3P, 160 A, AC 690 V

Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform, nach IEC 60947-1/-3, DIN EN 60947-3, VDE 0660-107, für Sicherungen nach IEC / DIN EN 60269, VDE 0636

Polzahl: 3

3-polig schaltbar

mit NH-Sicherungen, Baugröße: NH000, NH00

Betriebsstrom, Bemessungswert (In) 160 A

Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V

Ausführung der Sicherungsüberwachung: elektronisch

Schutzart IP: IP30

Spannungsprüflöcher

abschließbar in Aus-Stellung

drehbares Unterteil, Kabelanschluss wahlweise oben oder unten

Hauptleiteranschluss: Flachanschluss, M 8

geeignet für Sammelschienensystem 100 mm (Befestigungsschrauben für Montage auf Sammelschienen nicht im Lieferumfang enthalten)

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C

Zubehör: Hilfsschalter, Stromwandler

 

Siemens
3NJ4103

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern