Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 250 A, 55 kA bei 415 V / 3 kA bei 690 V, 3P, LSI, LCD, COM, Messfkt.

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Anlagenschutz

  • Bemessungsstrom In: 250 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    55 kA bei 415 V
    3 kA bei 690 V
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics:
    55 kA bei 415 V
  • Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen Icm:
    121 kA bei 415 V

ETU-Überstromauslöser, LSI-Funktion, Feineinstellung der Parameter über Display,

3-polig

Vektorielle Summenbildung von L1+L2+L3

  • Überlastschutz L:
    Ir = 100 A bis 250 A
    tR = 0,5 s bis 15 s
  • Kurzverzögerter Kurzschlussschutz S :
    Ein-/ausschaltbar und umschaltbar von Standard auf I2t-Charakteristik zur besseren Selektivitätsanpassung an nachgeschaltete Sicherungen,
    Reduzierung von Kabelquerschnitten durch optimale Anpassung des Auslösers
    Isd (Standard) = 150 A bis 2500 A
    Isd (I2t) = 150 A bis 2500 A
    tsd = 0 bis 500 ms
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I:
    Ii = 375 A bis 2500 A

LED-Anzeige für

  • Betriebsbereitschaft des Schalters
  • Übertemperaturalarm
  • Überlastwarnmeldung bei 0,9 x Ir und 1,05 x Ir
  • Überwachung der Kommunikation zwischen Schalter und Datenkonzentrator

 

  • Fernparametrierung über Kommunikation und/oder angeschlossenes Notebook
  • Erfassung der Phasenströme
  • Status des Schalters und des Ereignisspeichers wird erfasst und angezeigt/gemeldet
  • Energiemessfunktion mit Leistungsmittelwert der letzten Messperiode
  • Energieimpulsausgang

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten z.B. zur

  • Parametrierung im Rahmen der Inbetriebnahme
  • 1/4-Std. Mittelwerte für Energiemanagement
  • Status-/Alarmmeldungen & Auslösegrund zur Anlagenüberwachung

über

  • Im Kommunikationsmodul integrierte Ethernet Schnittstelle 10/100MBit (Modbus TCP)
  • Optionale Steckplätze für
    Erweiterungsmodul SWITCHED ETHERNET PROFINET
    Erweiterungsmodul PROFIBUS DP V1
    Erweiterungsmodul RS485 Modbus RTU

Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für Fehlerströme von 30 mA bis 10 A (Typ A) bzw. 30 A (Typ AC).

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

 

Siemens
3VA22

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern