Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

NH-Sicherungseinsatz, NH000, Stirnkennmelder, aM, AC 500 V, 25 A

NH-Sicherungseinsatz nach IEC 60269-1/-2, EN 60269-1/ HD 60269-2, DIN VDE 0636-1/-2,

mit Messerkontakten, für Kabel- und Leitungsschutz

  • spannungsführende Grifflaschen
  • Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes: aM
  • Baugröße des Sicherungssystems: NH000
  • Breite: 21 mm
  • Betriebsstrom, Bemessungswert: 25 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert: 500 V
  • Schaltvermögen Strom, Bemessungswert: 120 kA
  • Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht
  • Ausführung des Kennmelders: Stirnkennmelder
  • Ausführung des Schaltkontakts: korrosionsfrei, versilbert

 

Siemens
3ND1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern