Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einschub für Motorabgang mit Überlastrelais, sicherungslos, Stern-Dreieck, ___ kW / ___ A

Einschub für Motorabgang mit Überlastrelais, sicherungslos, Stern-Dreieck

Einschubkassette mit Fach, ausgestattet mit Eingangskontaktsystem und Ausgangskontaktsystem, inklusive Fachtür und Steuerstecker mit Klemmenblock in Federzugtechnik.

Motornennleistung / Motorstrom (Richtwert) bei 400 V:

O 5,5 kW  / 11,5 A

O 7,5 kW  / 15,5 A

O 11 kW   / 22 A

O 15 kW   / 29 A

O 18,5 kW / 35 A

O 22 kW   / 41 A

O 30 kW   / 55 A

O 37 kW   / 66 A

O 45 kW   / 80 A

O 55 kW   / 97 A

O 75 kW   / 132 A

O 90 kW   / 160 A

O 110 kW  / 195 A

O 132 kW  / 230 A

O 160 kW  / 280 A

O 200 kW  / 350 A

O 250 kW  / 430 A

Motornennleistung 15 kW bis 250 kW nur für Kurzschlusskoordination 50 kA einsetzbar

Kurzschlusskoordination: Typ 2 (IEC 60947-4-1) bei

O 50 kA

O 100 kA

Anlaufklasse: Class 10

Bestückt mit:

  • 1 Stck. Leistungsschalter, 3-polig
  • 1 Stck. Hilfsschalter mit 1 S und 1 Ö
  • 3 Stck. Hauptschütz 400 V/230 V AC,
  • 3 Stck. Hilfsschalter mit 2 S und 2 Ö
  • 1 Stck. Überlastrelais
  • 1 Stck. Zeitrelais AC/DC 24 V und AC 230 V AC, elektronisch mit Stern-Dreieckfunktion, 1S verzögert, 1 S unverzögert, Zeitbereich 3 bis 60 s
  • 1 Stck. Strommesser
  • 1 Stck. Stromwandler Kl.1
  • 2 Stck. Hilfsschütz 230 V AC, 2 S + 2 Ö / Koppelrelais
  • 1 Stck. Steuerspannungsabsicherung mit Leitungsschutzschalter/Sicherung
  • 2 Stck. Drucktaster
  • 3 Stck. Leuchtmelder

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern