Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter, 1000 A, BG: 5, 4P, 1000 V AC/ 440 V / 3 Strombahnen in Reihe DC

Lasttrennschalter für Wechselstrom nach IEC 60947-3, geeignet als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Umschalter für motorische Lasten und für Energieverteilung

Polzahl: 4

Baugröße: 5

Bemessungsdauerstrom (Iu): 1000 A

Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 1000 V

Betriebsspannung, Bemessungswert, bei DC (Ue):

  • bei Verschmutzungsgrad 2: 440 V / 3 Strombahnen in Reihe
  • bei Verschmutzungsgrad 3: 440 V / 3 Strombahnen in Reihe

Stoßspannungsfestigkeit (Uimp): 12 kV

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), befristet auf 1 s, bei AC 1000 V/DC 440 V: 55 kA

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), befristet auf 1 s, bei AC 1000 V/DC 440 V: 55 kA

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert, bei AC 1000 V: 121 kA

Betätigungselement: ohne Handgriff

Position des Schaltantriebs: am linken Ende

Schutzart: IP00

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Anschluss Hauptstromkreis: Flachanschluss

Optional:

  • Betätigungselement wahlweise: Hebel für Direktantrieb oder Türkupplungs-Drehantrieb
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler / Test
  • Hilfsstromschalter voreilend 1 Wechsler / Test
  • 4. Pol
  • Neutralleiterklemme, PE-Klemme
  • Kabelanschlussabdeckung, Phasentrennwände

 

Siemens
3KD5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern