Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Daten und Vorgaben für 12 kV

Wird dem Angebot ein anderes Fabrikat als die Vorgabe zugrunde gelegt, müssen bei Angebotsabgabe die „Technischen Abfragen“ zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates komplett ausgefüllt werden.

Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:

 

                           Vorgabe           Angebot

Fabrikat:                  Siemens           _________

 

Bemessungs-Isolationspegel:

Bemessungsspannung Ur:     12 kV

Betriebsspannung UB:       O 6 kV

                           O 6,3 kV

                           O 6,6 kV

                           O 7,2 kV

                           O 10 kV

                           O 10,5 kV

                           X 11 kV

Bemessungsfrequenz fr:     50 Hz

 

Umgebungstemperatur:       O 25 °C

                           O 30 °C

                           X 35 °C

                           O 40 °C

                           O 45 °C

                           O 50 °C

                           O 55 °C

 

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:

                           28 kV             _________

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:

                           75 kV             _________

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik:

                           X 16/1 kA/s

                           O 20/1 kA/s

                           O 25/1 kA/s

                           O 16/3 kA/s

                           O 20/3 kA/s

                           O 25/3 kA/s       _________

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom:

X bei Ik 16/1 und 16/3:    40 kA

O bei Ik 20/1 und 20/3:    50 kA

O bei Ik 25/1 und 25/3:    63 kA             _________

 

Druckentlastungskanal:

X mit
minimale Raumhöhe in mm: 2200

O ohne (mit Absorber)
minimale Raumhöhe in mm: 2800

Richtung des Druckentlastungskanals:

X nach hinten

O nach links

O nach rechts

Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene Ir:

O 630 A

X 1250 A

O 2000 A

Sammelschienenisolierung: ohne

Ausführung Sammelschiene: Einfachsammelschiene

Aufstellungsart:

X Wandaufstellung

O Freiaufstellung

Schutzart:

X IP3XD

O IP4X

Störlichbogenklassifikation:

X IAC A FLR 16kA/1s

O IAC A FLR 20kA/1s

O IAC A FLR 25kA/1s

Störlichtbogenerfassungssystem:

X ohne

O optisches Lichtbogenerfassungssystem für Schnellabschaltung

O Druckschalter für Schnellabschaltung

Ausführungsvariante:

X ausfahrbar, Wagenausführung, manuell betätigt

O ausfahrbar, Einschubausführung, manuell betätigt

Erdbebenfestigkeit: ohne

Antikondensationsheizung im Kabelanschluss-/Schaltgeräteraum:
O mit
X ohne

Verdrahtung:

X Standard

O halogenfrei

Farbe:                     RAL 7035          _________

Hilfs- und Steuerspannungen wählbar:

24/30/32/48/60/110/120/125/127/220/240 V DC,

100/110/120/125/230/240 V AC

Siemens

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern