Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter Typ CB-f NAR bis 24 kV

(NAR = Non automatic reclosing)

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit tk = 1 s, Ik:

                           bis 20 kA        _________

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 50 kA        _________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 20 kA        _________

 

Klasse und Schaltspielzahl:

Klasse  n

M1      2000 x mechanisch ohne Wartung

E2      2000 x Bemessungs-Dauerstrom ohne Wartung

C2      geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern