Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Öltransformator Hermetikausführung 630 kVA

Öltransformator in Hermetikausführung

  • Bemessungsspannung OS:
    X 10 kV
    O 20 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             630 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:                        X Dyn5
  • O Dyn11
  • O Dyn1
  • Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,4 kV
  • Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 6%

Verluste:

X reduziert
P0                                   560 Watt
Pk (75)                              5600 Watt
Schallleistungspegel (LWA):          57 dB

O nicht reduziert
P0                                   800 Watt
Pk (75)                              6750 Watt
Schallleistungspegel (LWA):          60 dB

  • Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
  • Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung
  • Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, AN-Betrieb, IP00
  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG
4HB58

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern