Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Öltransformator Hermetikausführung 2500 kVA

Öltransformator in Hermetikausführung

  • Bemessungsspannung OS:
    X 10 kV
    O 20 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             2500 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1
  • Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,4 kV
  • Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 6%

Verluste:

X reduziert
P0                                   1750 Watt
Pk (75)                              22000 Watt
Schallleistungspegel (LWA):          68 dB

O nicht reduziert
P0                                   2500 Watt
Pk (75)                              26500 Watt
Schallleistungspegel (LWA):          71 dB

  • Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
  • Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung
  • Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, AN-Betrieb, IP00
  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG
4HB64

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern