Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Transformator in Gießharzausführung 60 Hz, 13,8 kV, 1500 kVA

Transformator in Gießharzausführung 60 Hz

  • Bemessungsspannung OS:               13,8 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             1500 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:                        Dyn1
  • Lüfteranbau:
    X nein
    O ja
  • Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 5,75%
  • Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,38 kV

Verluste: nicht reduziert

P0                                      4550 Watt

Pk (115)                                14500 Watt

  • Schallleistungspegel (LWA): 65 dB
  • Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
  • Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung (andere Schutzart mit optionalem separaten Gehäuse)
  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern