Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stromrichter-Transformator in Gießharzausführung 10 kV, 1000 kVA

Stromrichter-Transformator in Gießharzausführung

  • Bemessungsspannung OS:               10 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             1000 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1
  • Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,725 kV
  • Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 6%

Verluste:

P0                                      2,1 kW

Pk (75)                                 8,35 kW

Pk (120)                                9,6 kW

  • Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
  • Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung (andere Schutzart mit optionalem separaten Gehäuse)
  • Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, AN-Betrieb, IP00
  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG
4GY60

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern