Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stromrichter-Transformator in Gießharzausführung 10 kV, 1600 kVA

Stromrichter-Transformator in Gießharzausführung

  • Bemessungsspannung OS:               10 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             1600 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1
  • Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,725 kV
  • Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 6%

Verluste:

P0                                      2,94 kW

Pk (75)                                 12,3 kW

Pk (120)                                14,0 kW

Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben

Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung (andere Schutzart mit optionalem separaten Gehäuse)

Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, AN-Betrieb, IP00

  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG
4GY62

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern