Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Dreistellungs-Lasttrennschalter bis 24 kV

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Klasse und Schaltspielzahl:

              Klasse  n

Lasttrennen   M1      1000 x mechanisch ohne Wartung

              E3      100 x elektrisch ohne Wartung

Erden         E2      5 x Kurzschlusseinschaltungen

                          ohne Wartung

Prüfschaltfolge TDload:

Bemessungs-Netzlast-Ausschaltstrom Iload:

                           100 x 630 A      _________

Prüfschaltfolge TDloop:

Bemessungs-Leitungsring-Ausschaltstrom Iloop:

                           630 A            _________

Prüfschaltfolge TDcc:

Bemessungs-Kabelausschaltstrom Icc:

                           68 A             _________

Prüfschaltfolge TDlc:

Bemessungs-Freileitungs-Ausschaltstrom Ilc:

                           68 A             _________

Prüfschaltfolge TDma:

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 50 kA        _________

Prüfschaltfolge TDef1:

Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom Ief1:

                           200 A            _________

Prüfschaltfolge TDef2:

Bemessungs-Kabelausschaltstrom Ief2 unter Erdschluss-Bedingungen:

                           115 A            _________

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern