Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Energiezähler PAC1600, 3-phasig

Energiezähler, 3-phasig, zur Messung von Spannung, Strom, Schein-, Wirk- und Blindleistung (pro Phase und gesamt), Leistungsfaktor (pro Phase und gesamt), Frequenz und Energie für Wirk- und Blindenergie (Hoch- und Niedertarif, Bezug und Abgabe, pro Phase und gesamt), Betriebsstundenzählung.

  • Hutschienengerät mit LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, intuitive Bedienung, mehrsprachige Anzeigen
  • integrierte Schnittstelle:
    X Modbus RTU
    O M-Bus
    O S0 (2 digitale Ausgänge)
  • MID-Zertifizierung(Messgeräterichtlinie 2014/32/EU):
    O ja
    X nein
  • Sicherheitsmechanismen: Passwortschutz, um unberechtigte Veränderungen der Konfiguration zu verhindern
  • Software für Gerätefamilie zur Parametrierung und Bedienung der Geräte, sowie zur Dokumentation der Messwerte
  • Energiemanagementsoftware für Gerätefamilie zur Erfassung, Überwachung, Auswertung, Darstellung und Archivierung der Energiedaten des Messgerätes
  • Automatische Netzfrequenzerfassung möglich von 45 Hz bis 66 Hz
  • Messgenauigkeit gemäß IEC 62053-21 und IEC 62053-23
  • Genauigkeit Wirkenergie:
    * Versionen ohne MID-Zulassung nach IEC/EN 62053-21/22: Klasse 1
    * Versionen mit MID-Zulassung nach EN 50470-3: Klasse B
  • Messkategorie für Spannungsmessung: CAT III
  • Messkategorie für Strommessung: CAT III
  • Messgrößen: Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Strom, Spannung, Energie.
  • bis zu 3 Grenzwerteinstellungen
  • 3 getrennte Stundenzähler
  • 15 Minuten Leistungsmittelwerte
  • maximale Leistungsmittelwerte

verfügbare Energiezähler:

  • Wirkenergie, Bezug und Lieferung, 2 Tarife, Gesamt, L1, L2, L3.
  • Teilwirkenergie, Bezug und Lieferung, 2 Tarife, Gesamt, L1, L2, L3
  • Blindenergie, Bezug und Lieferung, 2 Tarife, Gesamt, L1, L2, L3
  • Teilblindenergie, Bezug und Lieferung, 2 Tarife, Gesamt, L1, L2, L3

Digitalausgang (nur verfügbar bei Geräten mit S0-Schnittstelle):

  • verwendbar als S0-Impulsausgang oder für Grenzwertverletzungen (Trennung von nicht vorrangigen Lasten, Alarmsignalisierung)

 

  • Betriebsspannung:
    AC 187 V bis 264 V (L-N),
    AC 323 V bis 456 V (L-L)
  • Stromeingang:
    X direkt bis 80 A
    O über Stromwandler mit Nennbereich x/5A
  • maximaler Leitungsquerschnitt für
    * Stromanschluss mit Stromeingang über Stromwandler: 2,5 mm
    2
    * Stromanschluss mit Stromeingang direkt bis 80 A: 16 mm2
    * Spannungseingang (bei Geräten mit Stromeingang über Stromwandler): 4 mm2
    * Tarifeingang
      bei Geräten mit Stromeingang über Stromwandler: 4 mm
    2
      bei Geräten mit direktem Stromeingang: 2,5 mm2
    * Schnittstellen RS485, M-Bus, S0: 2,5 mm2
  • Schuzart gemäß IEC 60529:
    Front IP40
    Anschlüsse (rückseitig) IP20
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55°C

Baubreite: 4 TE

Siemens
7KT16

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern