Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Insta Schütz ohne Handschaltung, AC-Technik, Ie 25 A, Ue 440 V, Uc 230 V, 3 Schließer  1 Öffner

Insta Schütz ohne Handschaltung nach IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095; EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 61095, VDE 0660

  • für Wechselstrom-Dauerbetätigung,
  • mit Schaltstellungsanzeige
  • mit Wechselstrom-Magnetsystem
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (Ie): 25 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue): 440 V
  • Bemessungsbetätigungsspannung (Uc): AC 230 V
  • Ausführung: 3 Schließer  1 Öffner
  • Schutzart: IP20
  • mechanische Lebensdauer: 3 Millionen Schaltspiele
  • Breite (TE): 2
  • sichere Leitungseinführung

 

Siemens
5TT58

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern