Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Glas-LWL, SM Patchleitung, konfektioniert mit 1x SC- und 1x LC-Duplex-Steckern, 1 m

Anwendungsbereich

2-adrige Singlemode Patchleitung zur direkten Verbindung von aktiven Netzwerkkomponenten im Schaltschrank oder zur Verbindung von Geräten in einer Warte.

Raucharmer und halogenfreier Außenmantel für den Einsatz in Gebäuden.

Kundenvorteil

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte FO Patchleitungen
  • Einfache Verlegung im Schaltschrank durch kleinen Leitungsdurchmesser
  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    (z. B. Lackierstraßen).

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Singlemode Glaslichtwellenleiter konfektioniert

Ausführung des konfektionierten LWL-Kabels:
konfektioniert mit 1x SC DUPLEX Stecker und 1x LC DUPLEX Stecker

Leitungsbezeichnung:                             l-V(ZN)H 2E9/125 G.652D

Leitungslänge:                                   1 m

Optische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 1300 nm:                                   0,4 dB/km

– bei 1550 nm:                                   0,3 dB/km

Mechanische Daten

Anzahl der Fasern je LWL-Ader:                   1 x Singlemode
                                               Glasfaser 9/125 µm

Anzahl der LWL-Adern je LWL-Kabel:               2 x Festader

Außendurchmesser

– der LWL-Faser:                                 9 µm

– des LWL-Fasermantels:                          125 µm

– des LWL-Adermantels:                           2,8 mm

Breite des Kabelmantels:                         5,9 mm

Dicke des Kabelmantels:                          2,8 mm

Material

– des LWL-Faserkerns:                            Quarzglas

– des LWL-Fasermantels:                          Quarzglas

– des LWL-Adermantels:                           FR-LSZH

– des LWL-Kabelmantels:                          LSZH

– der Zugentlastung:                             Aramidgarne

Farbe

– des LWL-Adermantels:                           grün/grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig:        42 mm

Zugbelastung

– während Montage kurzzeitig:                    500 N

– während Betrieb maximal:                       500 N

Dauerquerkraft je Länge:                         100 N/cm

Gewicht je Länge:                                19 kg/km

Betriebstemperatur:                              -20 °C bis 70 °C

Brandverhalten:
flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (CatA)

Schutzart:                                       IP20

Produkteigenschaft:                              halogenfrei, silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität

Siemens AG / SM FO CORD SC/LC, 9/125
6XV1843-5FH10-0CA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern