Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktes Überstromzeitschutz 7SJ80 mit 6 zeiligem Display

Das Gerät ist für den Leitungsschutz von Hoch- und Mittelspannungsnetzen mit geerdeter, niederohmig geerdeter, isolierter oder kompensierter Sternpunktausführung ausgelegt. Daneben ist das Gerät als Reserveschutz oder als Ergänzung zum Transformatordifferentialschutz einsetzbar.

Das Gerät ermöglicht die Steuerung eines Leistungsschalters und weiterer Schaltgeräte und Automatisierungsfunktionen, wie beispielsweise Verriegelungen.

Das Gerät weist folgende Eigenschaften auf:

  • 9 frei belegbare Funktionstasten
  • Numerischer Ziffernblock
  • Integrierte Ein- und Aus-Tasten für die Steuerung von Schaltelementen
  • Sechszeiliges Display
  • Steckbare Strom- und Spannungsklemmenblöcke
  • Prozessanschluss komplett vorverdrahtet und steckbar
  • Automatisierungsfunktionen für Schutz und Automatisierung frei durch grafischen Logikeditor gemäß IEC 61131 im Bedienprogramm erstellbar
  • 20 zusätzliche, flexible mit den Kenngrößen Strom und Spannung verschaltbare Schutzfunktionen

Sprache

X Sprache änderbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch)

O Sprache Chinesisch

Gehäusebauform

Die elektronischen Komponenten sind durch ein geschlossenes, staubdichtes Gehäuse geschützt. Geräteabwärme wird zuverlässig über die Gehäuseoberfläche abgeführt. Das Gerät ist so konstruiert, dass es die technischen Spezifikationen der Normen IEC 60255 und IEEE C37.90 erfüllt.

X Einbaugehäuse 1/6 19" mit Schraubklemmen

O Aufbaugehäuse 1/6 19" mit Schraubklemmen

Binäre Ein- und Ausgänge

Flattersperre und Filterzeit sind für jeden Binäreingang individuell einstellbar.

Binärschwellen mit Bedienprogramm einstellbar

X 3 BE, 5 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt

O 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt

O 11 BE, 5 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt

Messeingänge

Stromwandlernennwerte (1A und 5A) mit Bedienprogramm einstellbar. Der 4. Stromwandler ist wahlweise als empfindlicher Eingang bestellbar

Ie-Wandler vor Ort auf Iee (empfindlich) austauschbar.

X 4 x I  

O 4 x I, 3 x U

Nennhilfsspannung

O DC 24, 48 V

X DC 60 bis 250 V und AC 115 bis 230 V

Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsschnittstellen tausch- und nachrüstbar

  • Frontbedienschnittstelle
    X USB
  • Systemschnittstelle
    X Keine Systemschnittstelle
    O IEC 60870-5-103, elektrisch, RS232 oder RS485
    O IEC 60870-5-103, optisch 820 nm, ST-Stecker
    O Profibus DP Slave, elektrisch, RS485
    O Profibus DP Slave, optisch 820 nm, Doppelring, ST-Stecker
    O Modbus, elektrisch, RS485
    O Modbus, optisch, 820 nm, ST-Stecker
    O DNP 3.0, elektrisch, RS485
    O DNP 3.0, optisch 820 nm, ST-Stecker
    O IEC 60870-5-103, redundant, elektrisch, RS485, RJ45-Stecker
    O IEC 61850, 100 Mbit, Ethernet elektrisch, doppelt, RJ45-Stecker
    O IEC 61850, 100 Mbit, Ethernet optisch, doppelt, LC-Stecker
    O DNP3 TCP + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch doppelt, RJ45-Stecker
    O DNP3 TCP + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, optisch doppelt, LC-Stecker
    O PROFINET + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch doppelt, RJ45-Stecker
    O PROFINET + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, optisch doppelt, LC-Stecker
    O IEC 60870-5-104 + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch doppelt, RJ45-Stecker
    O IEC 60870-5-104 + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, optisch doppelt, LC-Stecker
    O Modbus TCP + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch doppelt, RJ45-Stecker
    O Modbus TCP + IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, optisch doppelt, LC-Stecker
  • Redundanzprotokolle für IEC 61850
    RSTP
    PRP V1
    HSR
  • Weitere Schnittstellen
    X Keine
    O Ethernetschnittstelle elektrisch, RJ45-Stecker für Anschluss für den Engineering PC

Funktionalität

Das Schutzgerät ist mit den folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

X Basisfunktionen

  • Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung
  • Unterstrom (37)
  • Schieflastschutz (46)
  • Gegensystem-Überstromzeitschutz (46)
  • Thermischer Überlastschutz (49)
  • Unabhängiger Überstromzeitschutz (50, 50N)
  • Leistungsschalter-Versagerschutz (50BF)
  • Abhängiger Überstromzeitschutz (51, 51N)
  • Auslösekreisüberwachung (74TC)
  • Einschaltsperre (86)
  • Parametersatzumschaltung
  • Messwerte
  • Schaltstatistik
  • Logikeditor
  • Einschaltstromerkennung
  • Externe Einkopplung
  • Steuerung
  • Störschreibung analoger und binärer Signale mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit
  • Überwachung

Optionale Funktionen

O Fehlerorter (FL)

O Synchrocheck (25)

O Unterspannungsschutz (27)

O Gerichtete Leistungsüberwachung (32)

O Drehfeldüberwachung (47)

O Empfindlicher Erdstromschutz (50Ns)

O Leistungsfaktor (55)

O Überspannungsschutz (59)

O Gerichteter Überstromzeitschutz, Phasen (67)

O Gerichteter Erdkurzschlussschutz (67N)

O Empfindliche Erdschlusserfassung für gelöschte und isolierte Netze (67NS)

O Automatische Wiedereinschaltung (79)

O Frequenzschutz (81)

O Hochimpedanz-Erdstrom-Differentialschutz (87N)

Siemens, SIPROTEC
7SJ80

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern