Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einbausätze für Zählerschränke

Einbausatz für einen Zählerplatz inklusive oberem und unteren Anschlussraum, in folgender Ausführung:

Hauptleitungsabzweigklemme im oberen Anschlussraum nach DIN VDE 0603-2 nach DIN VDE 0606;

Überstrom- Schutzeinrichtungen für Hauptleitungsabzweige in unmittelbarer Nähe der Abzweigstelle, in einem vom Zähler getrennten Gehäuseteil mit gesonderter Abdeckung;

Hauptleitungsabzweige zu den Zähl- und Messeinrichtungen und Leitungen zu den Stromkreisverteilern in Wohngebäuden nach DIN 18015-1 ausgeführt als Drehstromleitungen und so bemessen, dass Ihnen bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden dürfen;

Einheitszählerplatz gemäß TAB nach DIN VDE 0603; Funktionsflächen nach DIN 43870-1, Verdrahtung nach DIN 43870-3;

Stromkreisverteiler nach DIN VDE 0603-1, DIN EN 60493-3 (DIN VDE 0660-504) und DIN 43871;

Stromkreisverteiler in Wohngebäuden außerdem nach DIN 180 15-2;

Leitungsschutzschalter im Stromkreisverteiler gemäß DIN VDE 0641-1 mit Bemessungsausschaltvermögen von mindestens 6 kA und entsprechend den Anforderungen der Energiebegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641;

im unteren Anschlussraum für jedes Zählerfeld sperr- und plombierbare, selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU-Schalter, diese müssen separat bestellt werden);

untere Abdeckung mit Sichtfenster und Berührungsschutz nach BGVA 2;

Zählerplätze:           ______ Stück

TSG-Plätze:             ______ Stück

EVU / VNB:              ____________

Maße in mm:    Breite:  ______ mm

               Höhe:    ______ mm

               Tiefe:   ______ mm

Siemens
ALPHA 400

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern