Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stationszubehör Niederspannung, inkl. Sicherheitsschilder und Aushänge

Stationszubehör Niederspannung

X Reserve NH-Sicherungseinsätze

  • NH-Sicherungseinsätze der in der Anlage verwendeten Baugrößen und Bemessungsströme als Reservehaltung

 

X Sicherheitsschild, Verbotsschild

  • "Nicht schalten, es wird gearbeitet" aus Kunststoff, mittlere Schildgröße

 

X Sicherheitsschild, Verbotsschild

  • "Nicht schalten" aus Kunststoff, mittlere Schildgröße

 

X Sicherheitsschild, Warnschild

  • "Gefährliche elektrische Spannung" aus Kunststoff, mittlere Schildgröße

 

X Warnschild

  • "Achtung! Geerdet & kurzgeschlossen"

 

X Aushang - DIN VDE 0105 Teil 1

  • "Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen" aus Kunststoff, Normgröße, an der Wand montiert

 

X Aushang "Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen"

  • aus Kunststoff, Normgröße, an der Wand montiert

 

X Aushang - DIN VDE 0132

  • "Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe" aus Kunststoff, Normgröße, an der Wand montiert

 

X Aushang zur Unfallverhütung

  • aus Kunststoff, Normgröße, an der Wand montiert

 

X Aushang der Sicherheitsregeln

  • aus Kunststoff, Normgröße, an der Wand montiert

 

X LED-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

  • LED-Handscheinwerfer mit Akkumulatoren, Ladegerät und Netzanschlusskabel für den Einsatz als Notleuchte, mit Netzspannungsanzeige, Gehäuse aus Kunststoff (IP 54)
  • Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED
  • Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W), Nebenlicht mit 6 x LEDs (1,5 W) und breitstrahlender Lichtverteilung, bis zu 14 h Licht (Nebenlicht) und 5,5 h (Hauptlicht Eco) mit 4 Ah Batterie
  • Mit Wandhalter betriebsfertig liefern und montieren

 

X Kohlendioxid-Handfeuerlöscher, Brandklasse B

  • inklusive Halterung und Schneerohr
  • Füllmenge: 5 kg

 

X Gummiisoliermatte

  • 1 m breit, Dicke 3 mm, Länge entsprechend der Schaltanlage
  • für Arbeiten unter Spannung gemäß DIN VDE 0680 Teil 1
  • liefern und betriebsfertig verlegen

 

X Schutzhelm mit Gesichtsschutz

  • mit allem erforderlichen Zubehör

 

X Isolierende Handschuhe

  • bis 1000 V, nach DIN VDE 682-311 bzw. DIN EN 60903, Klasse 0

 

X Erdungsseile

  • Querschnitt entsprechend Anforderungen der Schaltanlage, L=2400 mm, mit Kugelfestpunkten

 

X Standschrank mit Einlegeböden und Halterungen für vorgenanntes Stationszubehör,
Abmessungen ca.:

  • Höhe:  1950 mm
  • Breite: 550 mm
  • Tiefe:  320 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern