Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Energieleitung, 2-adrig, Litze 2x 0,75 mm2, Meterware, unkonfektioniert

Anwendungsbereich

Schleppfähige Energieleitung zum Anschluss von Meldekontakt und 24 V-Spannungsversorgung an Switches und WLAN-Endgeräte.

Kundenvorteil

  • Robuster Leitungsaufbau zur Montage in Industrieapplikationen
  • Silikonfrei, damit besonders geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.B. Lackierstraßen)
  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:                             Energieleitung (2-adrig),
                                               Meterware, unkonfektioniert

Leitungsbezeichnung:                             L-YY-2x1x0,75 GR

Elektrische Daten

Isolationswiderstandskoeffizient:                1 GOhm.m

Betriebsspannung Effektivwert:                   600 V

Leiterquerschnitt der Energieader:               0,75 mm2

Dauerstrom der Energieadern:                     6 A

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern:                   2

Außendurchmesser

– des Innenleiters:                              1,3 mm

– der Aderisolierung:                            2,5 mm

– des Kabelmantels:                              7,4 mm

Symmetrische Toleranz des Außendurchmessers
des Kabelmantels:                              0,3 mm

Ausführung des Verseilelements:                  Paare

Leiterklasse:                                    Kl.5

Material

– des Leiters:                                   CU, blank

– der Aderisolierung:                            PVC

– des Kabelmantels:                              PVC

Kennzeichnung der Ader:                          Farbe

Farbe

– der Aderisolierung der Energieader:            braun / blau

– des Kabelmantels:                              grau

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig:        19 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig:       45 mm

– bei ständigem Biegen:                          57 mm

Anzahl der Biegezyklen:                          100000

Zugbelastung maximal:                            100 N

Gewicht je Länge:                                70 kg/km

Betriebstemperatur:                              -20 °C bis 80 °C

Brandverhalten:                                  flammwidrig nach IEC 60332-1

Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-6:     Eca

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl:                               bedingt widerstandsfähig

– gegen Fett:                                    bedingt widerstandsfähig

– gegen Wasser:                                  bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung:                            widerstandsfähig

Produkteigenschaft:                              silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating:                   ja / CL3

UL -/ETL-Style 600 V Rating:                     ja

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität

Siemens AG / Energy Cable 2 x 0,75
6XV1812-8A

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern