Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5, S3, 25 A, Icb 65 kA

Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5

Baugröße des Leistungsschalters: S3

Dauerstrom: 25 A

Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 325 A

Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) bei AC 480 Y/277 V gemäß UL 489: 65 kA

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Schraubanschluss

Derating-Faktor für Bemessungswert des Betriebsstroms bis 60 °C: 1

 

Siemens
3RV27425DD10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern