Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kurzschluss-/Erdschlussanzeiger

X Kurzschlussanzeiger SICAM FPI

  • bestehend aus: Anzeigeneinheit / 3 Umbaugebern,
  • phasenselektive Anzeige über LEDs,
  • Kurzschlussanzeige separat über Binärausgang,
  • separate LED zur Batteriestatusanzeige,
  • Potentialtrennung zwischen Gebern und Anzeiger,
  • Ansprechstrom IK einstellbar: 200/300/400/500/600/700/800A,
  • Verzögerung tIK einstellbar: 40/60/80/160/200/300/500ms,
  • automatische Rücksetzung: nach Zeit (einstellbar 1/2/4/8h), Spannungsrückkehr über 230V Kontakteingang,
  • Fernrückstellung über Fernmeldekontakt;
  • Einfach- und Doppelblinkfunktion für AWE/KU,
  • Überwachung Batteriestatus und Fernmeldung,
  • interne Versorgung: austauschbare Langzeit-Lithiumzelle,
  • Lebenserwartung >2000 Blinkstunden,
  • erfüllt IEC 61010-1

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FPI 6MD2310

 

O Kurz- und Erdschlussanzeiger SICAM FPI

  • bestehend aus: Anzeigeneinheit / 3 Umbaugebern, / 1 Erdschlussgeber,
  • phasenselektive und Erdschluss-Anzeige über LEDs,
  • Kurz-/Erdschlussanzeige separat über Binärausgänge,
  • separate LED zur Batteriestatusanzeige,
  • Potentialtrennung zwischen Gebern und Anzeiger,
  • Ansprechstrom IK einstellbar: 200/300/400/500/600/700/800A,
  • Ansprechstrom IO einstellbar: 40/80/120/160/200/260/300A,
  • Verzögerung tIK/ tIO einstellbar: 40/60/80/160/200/300/500ms,
  • automatische Rücksetzung: nach Zeit (einstellbar 1/2/4/8h),
  • Spannungsrückkehr über 230V Kontakteingang,
  • Fernrückstellung über Fernmeldekontakt,
  • Einfach- und Doppelblinkfunktion für AWE/KU,
  • Überwachung Batteriestatus und Fernmeldung,
  • interne Versorgung: Austauschbare Langzeit-Lithiumzelle,
  • Lebenserwartung >2000 Blinkstunden,
  • erfüllt IEC 61010-1

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FPI 6MD2310

 

O Erdschlussanzeiger SICAM FPI

  • bestehend aus: Anzeigeneinheit / 1 Erdschlussgeber,
  • Erdschlussanzeige über LED,
  • Erdschlussanzeige separat über Binärausgang,
  • separate LED zur Batteriestatusanzeige,
  • Potentialtrennung zwischen Geber und Anzeiger,
  • Ansprechstrom IO einstellbar: 40/80/120/160/200/260/300A,
  • Verzögerung tIO einstellbar: 40/60/80/160/200/300/500ms,
  • automatische Rücksetzung: nach Zeit (einstellbar 1/2/4/8h), Spannungsrückkehr über 230V Kontakteingang,
  • Fernrückstellung über Fernmeldekontakt,
  • Einfach- und Doppelblinkfunktion für AWE/KU,
  • Überwachung Batteriestatus und Fernmeldung,
  • interne Versorgung: austauschbare Langzeit-Lithiumzelle,
  • Lebenserwartung >2000 Blinkstunden,
  • erfüllt IEC 61010-1

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FPI 6MD2310

 

O Digitaler Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Messfunktion SICAM FCM

  • Gerichtete Kurz- und Erdschlusserfassung,
  • für alle Netzarten und Betriebsspannungen bis 36kV,
  • 2 unabhängige Überstromstufen,
  • 2 Parametergruppen zur Erdschlusserfassung,
  • cos phi-/sin phi-Methode zur Erdfehlererfassung in gelöschten/isolierten Netzen,
  • Kurzschluss-Ansprechwerte 50 bis 2500A,
  • Erdschluss-Ansprechwerte 0,4 bis 2000A,
  • variable Ansprechverzögerungen,
  • Meldungen von Spannungsbandverletzungen,
  • Meldungen von Überströmen zur Erkennung thermischer Überlast,
  • Messsensoren gemäß IEC 60044 / 61869-10 für Strom- und Spannungserfassung,
  • Gerätegenauigkeit Spannungs-/Strommessung Klasse 0,5 nach IEC 61557-12,
  • Fernmeldung über 2 potentialfreie Relaiskontakte und RS485-/Modbus-RTU-Schnittstelle,
  • Testmodus für Modbus-Registerzuordnung,
  • Übertragung aller gemessenen und berechneten Werte über Modbus,
  • Zeitsynchronisation über Modbus,
  • Ereignisspeicher der letzten 20 Fehler,
  • min/max Schleppzeiger Strom/Leistung,
  • optional: Fernkonfiguration und Fern-Firmwareupdate,
  • automatische Rücksetzung: nach Zeit, Spannungs-/Stromwiederkehr, über Binärkontakt, Modbus oder über Display,
  • abschaltbare Einschaltstromerkennung (Inrush),
  • Invertierungen von Richtungen und Leistungswerten,
  • Passwortschutz für Konfigurationsmenü,
  • Energiezählerfunktion,
  • Hilfsspannung über externe Stromversorgung 24 bis 110V DC und 230V AC/DC,
  • interne Langzeit-Lithiumzelle,
  • Maße: 96 mm x 48 mm, Einbautiefe 100 mm,
  • inklusive Kombistromwandler zur Anbringung an der Durchführung und 3 Stück Spannungssensoren zur Montage in ausgewählten symmetrischen/asymmetrischen T-Steckern im Kabelanschlussraum.
  • Zur genauen Erfassung des Erdstromes wird dieser in gelöschten/kompensierten Netzen im Regelfall gemessen.

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FCM 6MD2321

 

O Digitaler Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Messfunktion und kapazitiver Spannungserfassung SICAM FCM

  • Gerichtete Kurz- und Erdschlusserfassung,
  • für alle Netzarten und Betriebsspannungen bis 36kV,
  • 2 unabhängige Überstromstufen,
  • 2 Parametergruppen zur Erdschlusserfassung,
  • cos phi-/sin phi-Methode zur Erdfehlererfassung in gelöschten/isolierten Netzen,
  • Kurzschluss-Ansprechwerte 50 bis 2500A,
  • Erdschluss-Ansprechwerte 0,4 bis 2000A,
  • Variable Ansprechverzögerungen,
  • Meldungen von Spannungsbandverletzungen,
  • Meldungen von Überströmen zur Erkennung thermischer Überlast,
  • Messsensoren gemäß IEC 60044 / 61869-10 für Stromerfassung,
  • Gerätegenauigkeit Strommessung Klasse 0,5 nach IEC 61557-12,
  • Fernmeldung über 2 potentialfreie Relaiskontakte und RS485-/MODBUS-RTU-Schnittstelle,
  • Testmodus für Modbus-Registerzuordnung,
  • Übertragung aller gemessenen und berechneten Werte über Modbus,
  • Zeitsynchronisation über Modbus,
  • Ereignisspeicher der letzten 20 Fehler,
  • min/max Schleppzeiger Strom/Leistung,
  • optional: Fernkonfiguration und Fern-Firmwareupdate
  • automatische Rücksetzung nach Zeit, Spannungs-/Stromwiederkehr, über Binärkontakt, Modbus oder über Display,
  • abschaltbare Einschaltstromerkennung (Inrush),
  • Invertierungen von Richtungen und Leistungswerten,
  • Passwortschutz für Konfigurationsmenü,
  • Energiezählerfunktion,
  • Hilfsspannung über externe Stromversorgung 24 bis 110V DC und 230V AC/DC,
  • interne Langzeit-Lithiumzelle,
  • Maße: 96 mm x 48 mm, Einbautiefe 100 mm,
  • inklusive Kombistromwandler zur Anbringung an der Durchführung und Verbindungsleitung zu einem LRM-Spannungsprüfsystem gemäß IEC/EN 61243-5, z.B. CAPDIS Sx+ oder WEGA x.2c.
  • Zur genauen Erfassung des Erdstromes wird dieser in gelöschten/kompensierten Netzen im Regelfall gemessen.

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FCM 6MD2322

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Messfunktion und kapazitiver Spannungserfassung SICAM FCM plus

  • Gerichtete Kurz- und Erdschlusserfassung
  • zum Einsatz in geerdeten, isolierten und kompensierten Netzen
  • für Betriebsspannungen bis 36kV
  • Frontseitige USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Aktualisierung der Firmware
  • Stromerfassung über Rogowski-Spulen mit verpolungssicherem RJ45 Stecksystem
  • Automatische Anpassung der Korrekturfaktoren (CF) mittels JSON-Datei
  • Großer Messbereich mit der Genauigkeitsklasse 0,5
  • Mindestens 8 Stunden Fehlerstatusanzeige durch Kondensatorpufferung bei Ausfall der Hilfsspannung
  • Richtungsabhängige und richtungsunabhängige Phasenfehler- und Erdschlusserkennung (ANSI 67/67N)
  • Mehrstufige Phasenfehler- (ANSI 50/51) und Erdschlusserkennung (ANSI 50N/51N)
  • Unterstützte Erdschlusserfassungsmethoden: Vector, cos (ϕ) und sin (ϕ), Impulsortung, intermittierende und gerichtete transiente Methoden
  • Einschaltstromerkennung und Blockierung (ANSI 81HBL2)
  • Erkennung offener Phasen (ANSI 46BC)
  • Mehrstufige Unter-/Überspannungs- und Überstromwarnungen
  • Unterstützt zwei Einstellungsgruppen
  • Störungsinformationen - 50 Störungen als Ereignisprotokolle gespeichert
  • Schleppzeigerfunktion für Strom-, Spannungs- und Leistungsmesswerte - Imin/Imax, Umin/Umax und Pmin/Pmax für 15-30-45-60 Minuten, 1 Tag, 30 Tage und 1 Jahr
  • Selbstkontrolle und Überwachung - Watchdog-Funktion zur Anzeige des Gerätestatus
  • Hilfsspannung DC 24 bis 250 V ± 20% und AC 230 V ± 10%
  • 3 x RJ45-Schnittstellen für Strom- und Spannungseingänge direkt von den Siemens SIBushing-Sensoren gemäß IEC 61869 -10 und IEC 61869-11
  • Messgrößen: RMS-Messwerte der Phasenspannungen und -ströme, Netzfrequenz und cos (ϕ) Phasenwinkel
  • Leistungsmessung: Wirk-, Blind- und Scheinleistung
  • Energiezähler: Bezug und Abgabe von Wirk- und Blindenergie
  • Display zur Visualisierung von Messwerten, abgeleiteten Werten, Ereignis-Fehlerprotokoll und Fehlerbildschirm
  • 4 Funktionstasten für die HMI-Navigation, Information und Konfiguration
  • 3 LEDs zur Anzeige des Betriebsmodus - Fault, Com, und Run
  • 6 binäre Eingänge, 4 binäre Ausgänge, vom Benutzer konfigurierbar
  • Serielle RS485 Schnittstelle - Modbus RTU für Datenkommunikation und Fernkonfiguration
  • Konfiguration/Parametrierung und Firmware-Upload über frontseitigen USB- und rückseitigen RS485-Anschluss
  • Zeitsynchronisierung unterstützt durch Modbus RTU
  • Umgebungstemperatur: -40 °C bis +70 °C
  • Höhenlage: maximal 2000 m über dem Meeresspiegel
  • Maße: 96 mm x 48 mm, Einbautiefe 112,6 mm

Fabrikat / Typ:         Siemens / SICAM FCM plus 6MD2323

 

O Kurz-/ Erdschlussanzeiger SIGMA 2.0

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakt
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss, I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Anzeige LED, phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Test:Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakt
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: selbstversorgt
  • Batterie (Backup), Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >900h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset) Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / SIGMA 2.0

 

O Kurz-/ Erdschlussanzeiger SIGMA 2.0 AC/DC

  • Doppelblinkfunktion Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen, Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • I>> Kurzschluss, "I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
  • tI>> 40ms, 80ms"
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung, IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Anzeige LED, phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt, 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt ab 5A, Ladezeit des Kondensators <=17h
  • Kondensator (Backup), Ladezeit aus Hilfsspannung: >=30 min., Pufferzeit min. 4h (für LED blinken)
  • Relais, Kontaktbelastung, 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange: (Test/Reset) Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / SIGMA 2.0 AC/DC

 

O Kurz-/Erdschlussanzeiger SIGMA F+E 2.0

  • Doppelblinkfunktion: Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss, "I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung, IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • IE> Erdkurzschluss:"IE> off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A,
  • tIE> 80ms, 160ms
  • Anzeige LED: phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 2 Relaiskontakte, Meldung I>>/IE>, Konfigurierbar als Öffner-/Schließer- und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Selbstversorgt
  • Batterie (Backup), Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >900h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / SIGMA F+E 2.0

 

O Kurz- und Erdschlussanzeiger SIGMA F+E 2.0 AC/DC

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss: I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • IE> Erdkurzschluss: IE> off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A,
  • tIE> 80ms, 160ms
  • Anzeige LED, Phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h, Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test:Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 2 Relaiskontakte, Meldung I>>/IE>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser- und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt, 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt ab 5A, Ladezeit des Kondensators <=17h
  • Kondensator (Backup), Ladezeit aus Hilfsspannung: >=30 min. Pufferzeit min. 4h (für LED blinken)
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:        Horstmann / SIGMA F+E (AC/DC)

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger SIGMA D+

  • Doppelblinkfunktion: Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen, Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 1 bis 110 kV
  • Anbindung über VDS Systeme: WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Spannungskalibrierung: manuell/automatisch
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsemsor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE mit Erdschlusswischer
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE, mit cos-phi Verfahren
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: I>> 50A bis 2000A, (DIP: 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A 2000A),
    tI>> 40ms bis 60s (DIP: 40ms, 80ms)
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A … 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Inrusherkennung 2. harmonische: abschaltbar, I>> Anregekriterium Abschaltung: abschaltbar
  • IE> Erdkurzschluss, gerichtet, ungerichtet, IE> 10A bis 1000A, (DIP: off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A),
  • tIE> 40ms bis 60s (DIP: 80ms, 160ms)
  • IE> Anregekriterim Abschaltung: abschaltbar
  • IEP>/IEQ> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet IEP>/IEQ> 3A … 200A, tIEP>/tIEQ> 40ms bis 60s
  • Delta IE> Pulsortung mit/ohne Richtungsanzeige, Delta IE> 1A bis 100A, T-On/T-Off 50ms bis 20s, Pulse-No 1 bis 30
  • IET> Erdschlusswischer, gerichtet, IET> 10A bis 100A, tMonitor 40ms bis 60s, No-IET>= 1 bis 100
  • Messung Laststrom: kontinuierlich, I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung (über SIGMA Explorer Software)
  • Spannung: kontinuierlich, U1, U2, U3, UNE (über SIGMA Explorer Software)
  • Anzeige LED: "Power-On, Statusanzeige, Richtungsanzeige,
  • Phasenselektive Fehleranzeige und Fehlerursache  L1/L2/L3, I>>/IE>"
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1min … 24h, (DIP: 2h, 4h, 8h, 24h)
  • Rücksetzung durch Stromerkennung, Rücksetzung durch Spannungserkennung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung (Messwerte und Zusatzparameter), USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Ereignisserfassung: Fehlerspeicher mit 60 Fehler- und 60 Ereignissmeldung, mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt (möglich), 24V AC, 24 bis 60V DC
  • Wandlerstromversorgt ab 3A 3-phasig, ab 5A einphasig
  • Batterie (Backup): Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1500h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x106mm, 98mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:       Horstmann / SIGMA D+

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger SIGMA D++

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 1 bis 110 kV
  • Anbindung über VDS Systeme: WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Spannungskalibrierung: manuell/automatisch
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE mit Erdschlusswischer
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE, mit cos-phi Verfahren
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: "I>> 50A bis 2000A, (DIP: 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A 2000A)
    tI>> 40ms bis 60s (DIP: 40ms, 80ms)
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Inrusherkennung 2. harmonische: abschaltbar
  • I>> Anregekriterium Abschaltung: abschaltbar
  • IE> Erdkurzschluss, gerichtet, ungerichtet: IE> 10A bis 1000A, (DIP: off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A),
  • tIE> 40ms bis 60s (DIP: 80ms, 160ms)"
  • IE> Anregekriterim Abschaltung: abschaltbar
  • IEP>/IEQ> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet, IEP>/IEQ> 3A bis 200A, tIEP>/tIEQ> 40ms bis 60s
  • Delta IE> Pulsortung mit/ohne Richtungsanzeig: Delta IE> 1A bis 100A, T-On/T-Off 50ms bis 20s, Pulse-No 1 bis 30
  • IET> Erdschlusswischer, gerichtet, IET> 1A bis 500A, tMonitor 40ms bis 60s, No-IET>= 1 … 100
  • Messung Laststrom: kontinuierlich I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung (über SIGMA Explorer Software)
  • Spannung: kontinuierlich, U1, U2, U3, UNE (über SIGMA Explorer Software)
  • Anzeige LED: Power-On, Statusanzeige, Richtungsanzeige,
  • Phasenselektive Fehleranzeige und Fehlerursache  L1/L2/L3, I>>/IE>
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1min bis 24h, (DIP: 2h, 4h, 8h, 24h), Rücksetzung durch Stromerkennung, Rücksetzung durch Spannungserkennung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung (Messwerte und Zusatzparameter), USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter, USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Ereignisserfassung: Fehlerspeicher mit 60 Fehler- und 60 Ereignissmeldung, mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt ( nur mit Erdschlusswischerfunktion) 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt: ab 3A 3-phasig, ab 5A einphasig
  • Batterie (Backup): Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1500h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x106mm, 98mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:       Horstmann / SIGMA D++

 

O Kurzschluss- /Erdkurzschluss- /Doppelerdschlussanzeiger IKI-20B3

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150A,
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • wartungsfreier Betrieb durch Wandlerstromversorgung,
  • Pufferung der Versorgung durch Lithiumbatterie,
  • Lebensdauer >25 Jahre,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung und Batterietest,
  • 3 phasenselektive Alarmkontakte einstellbar als Öffner, Schließer, Dauer- oder Wischkontakt

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20B3

 

O Kurzschluss- /Erdkurzschluss- /Doppelerdschlussanzeiger IKI-20T1

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150A,
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • Versorgungsspannung: 110 bis 230V AC,
  • interne Pufferung der Hilfsenergie bei Ausfall für mind. 12h,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung,
  • Alarmkontakt einstellbar als Öffner, Schließer, Dauer- oder Wischkontakt

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20T1

 

O Universeller Fehleranzeiger IKI-23, gerichtet

  • Bedienelemente und Anzeige: LC-Display und LEDs (rot: Fehler in Richtung Kabel, gelb: Fehler in Richtung Sammelschiene), Test-Button
  • Pufferung der Energieversorgung: Batterie
  • Fehlererfassung einzeln auswählbar, beliebige Kombinationen möglich
  • Sternpunktarten: KNOSPE, NOSPE, RESPE, Isoliertes Netz
  • Kurzschlusserfassung I>>, Gerichtete Kurzschlusserfassung I>>
  • Ansprechstrom Kurzschlusserfassung I>>: 100/200/300/400/600/800/1000/2000A (über DIP einstellbar: 400/600/800A/1000A)
  • Automatische Ansprechschwelle Kurzschlusserfassung
  • Ansprechzeit Kurzschlusserfassung I>>: 40/60/80/150/200ms (über DIP einstellbar: 60ms)
  • Wartezeit Abschaltung Strom (Kurzschlusserfassung): 0/100/400/1200/2000/6000ms
  • Wartezeit Abschaltung Spannung (Kurzschlusserfassung):  0/100/400/1200/2000/6000ms
  • Erdkurzschlusserfassung Ie>>
  • gerichtete Erdkurzschlusserfassung Ie>>
  • Ansprechstrom Erdkurzschlusserfassung Ie>>: 40/80/100/200A
  • Ansprechzeit Erdkurzschlusserfassung Ie>>: 40/60/80/150/200ms
  • gerichtete statische Erdschlusserfassung Ie>
  • Ansprechstrom statische Erdschlusserfassung Ie>: 5 bis 30A
  • Hilfsenergieversorgung bei gerichteter statischer Erdschlusserfassung Ie>: bei Hilfsenergieversorgung kein Summenstromwandler notwendig, ohne Hilfsenergieversorgung Summenstromwandler notwendig
  • gerichtete transiente Erdschlusserfassung Ie>
  • Ansprechstrom transiente Erdschlusserfassung 3I0: 100/200/300/500A
  • Ansprechspannung transiente Erdschlusserfassung 3U0: 20/30/50%
  • Erdschlusserfassung über Pulsortung
  • Taktung der Pulsortung: symmetrisch / asymmetrisch
  • Erfassung transienter Störungen IIe>
  • Schrittspannungsüberwachung
  • Fehlerrücksetzung: Auto, Nach 2 h, 4 h, Manuell am Gerät, Externer potenzialfreier Schließerkontakt
  • Erdschluss-Wischererfassung
  • Gerichtete Erdkurzschlusserfassung
  • USB-Schnittstelle: Mini-USB
  • Slave-Test
  • Digitale Eingänge: 1
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Kontakte, einstellbar als Wischkontakt, einstellbar als Dauerkontakt bei vorhandener Hilfsenergie
  • Fernprüfung: Funktionsprüfung inklusive Schalten der Fernmeldekontakte durch Anschluss eines potentialfreien Schließerkontaktes am Slave-Eingang möglich.
  • Schaltleistung Relais: Umax 110 V AC/DC, Imax 100 mA
  • Relaisausgänge: 4
  • Anschluss passive Blinker: drei passive Blinker mit LEDs anschließbar
  • Spannungseingänge: 1
  • Messverfahren Spannung: kapazitiv
  • Messbereich Spannung: 1 bis 52 kV (abhängig vom eingesetzten LRM-Modul)
  • Messbereich Strom: 5 bis 2000A (kurzzeitig), max. Dauerstrom 800A
  • Drehfelderkennung
  • Hilfsenergieversorgung: 24 bis 230 V AC/DC (jeweils 15%)
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Isolationsspannung: 2 kV, 1 min
  • Batterietyp: Lithium
  • einsetzbare Stromwandler: IKI-LUG, IKI-LUM; IKI-23 mit Modbus: Übermittlung von Lastflusswerte nur beim Einsatz von IKI-LUM möglich
  • Hinweise zur Wandlerversorgung: IKI-LUG-1500: ab 5 A dreiphasig, ab 15 A einphasig; IKI-LUM: ab 6 A dreiphasig, ab 18 A einphasig
  • Parametrierung: über Software KriesConfig, über DIP-Schalter hinter der Frontblende
  • Betriebstemperatur: -25°C bis 55°C
  • Luftfeuchtigkeit: maximal 95% relative Feuchte bei 40°C
  • Schutzart: IP54 (Front)

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-23

 

O Gerät zur Lastflussmessung, Fehlererfassung, Fernsteuerung und Netzautomation IKI-50

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Leiterumbauwandlern,
  • Summenwandler optional,
  • Anzeige und Fernmeldung von Kurzschlüssen, Erdkurzschlüssen und Erdschlüssen (statisch und transient) mit Richtungsangabe, Erdschlüssen mit Pulsortungsmethode,
  • gerichtete Erfassung transienter Ereignisse zur Fehlerprävention,
  • Lastfluss-Messwerte: Nullstrom, Leiterströme, Phasenlagen, Nullspannung, Leiter-Erdspannungen, verkettete Spannungen und Phasenlagen, Wirk-, Blind-, Schein-Leistung und -Arbeit, Phasenverschiebung cos phi, Frequenz, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte der Mittelwerte (über Dauer-dT, seit Rücksetzung),
  • Schnittstelle nach IEC 60870-5-104: mit Netzwerkanschluss zur direkten Kommunikation mit Leitstellen oder Fernwirktechnik per IEC-104-Protokoll,
  • mit integriertem Webserver (abschaltbar) zur Konfiguration der Parameter für die IEC-104-Verbindung,
  • Passwortgeschützte Konfiguration,
  • Zugriffsrechteverwaltung,
  • Möglichkeit zur Verschlüsselung der verbindung zum VPN-Router,
  • ModbusRTU Masterfunktion: Abfrage weiterer Modbus-Slave-Geräte möglich
  • Ferntestfunktion,
  • 4 digitale Eingänge 24V DC, frei konfigurierbar,
  • 4 digitale Ausgänge Relais, maximal 5A, optional 1,5-polig schaltbar, frei konfigurierbar,
  • Hilfsenergie 24 bis 230V AC/DC, Leistungsaufnahme maximal 3VA,
  • Kondensatorpufferung über 6h, wartungsfrei,
  • Y-Schnittstelle zum Spannungsprüfsystem (siehe separate Beschreibung)

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-50

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger ComPass B 2.0

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Monitoring, I, U, cos-phi, P, Q, S, f, E, T, Lastflussrichtungsanzeige
  • Schleppzeigerfunktion und Strommittelwertmessung
  • Fernmeldung und Kommunikation
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 0,05 bis 142 kV
  • Anbindung über VDS Systeme:  WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Anbindung über resisitive Teiler, alternativ ein Sensorsatz für 1 bis 4 Geräte, 1 bis 24kV
  • Spannungskalibrierung: manuell, automatisch über resisitve Spannungsteiler, automatisch über RS485 / Modbus
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE / kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, isoliert: OSPE / kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE
  • Anwendung mit 2 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, isoliert: OSPE / kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE
  • Temperatursensor: Anschluss für PT100
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: I>> 10A bis 2000A, tI>> 40ms bis 60s
    I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Inrusherkennung 2. harmonische: abschaltbar
  • I>> Anregekriterium Abschaltung: abschaltbar
  • UNE> Verlagerungsspannung: UNE> 0% bis 120%, tUNE> 20ms bis 60s
  • IES>/IES>> Erdkurzschluss, gerichtet/ungerichtet, IES>/IES>> 10A bis 1000A, tIES>/tIES>> 40ms bis 60s
  • IES>/IES>> Anregekriterim Abschaltung: abschaltbar
  • IEP>/IEQ> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet: IEP>/IEQ> 1A bis 200A, tIEP>/tIEQ> 40ms bis 60s
  • Delta IE> Pulsortung mit/ohne Richtungsanzeige: Delta IE> 1,0A bis 200,0A, T-On/T-Off 50ms bis 20s, Pulse-No 1 bis 30
  • IET> Erdschlusswischer, gerichtet, zweistufig: IET> 1A bis 500A, tMonitor 40ms bis 60s, No-IET>= 1 bis 100
  • Grenzwerte:
    U> Überspannung: U> 100 bis 200%, tU> 20ms bis 60s
    U< Unterspannung: U< 0 bis 100%, tU< 20ms bis 60s
    I> Überstrom: I> 5A bis 1500A, tI> 40ms bis 60s
    P>/P>> Wirkleistung, zweistufig: P>/P>> 1kW bis 30000kW, tP>/tP>> 40ms bis 60s
    Q>/Q>> Blindleistung, zweistufig: Q>/Q>> 1kVAr … 30000kVAr, tQ>/tQ>> 40ms bis 60s
    +P>/-P> Wirkleistung, gerichtet: +P>/-P> 1kW … 30000kW, tP>/tP>> 40ms bis 60s
    +Q>/-Q> Blindleistung, zweistufig: +Q>/-Q> 1kVAr bis 30000kVAr, tQ>/tQ>> 40ms bis 60s
    T>/T>> Übertemperatur, zweistufig: T>/T>> -40°C bis +85°C
    T</T<< Untertemperatur, zweistufig: T</T<< -40°C bis +85°C
  • Messung:
    Laststrom: kontinuierlich, 0,5% vom Messwert / 0,5A: I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung
    Laststrom: Durchschnitt und Maxima (Schleppzeigerfunktion), Durchschnitt: 15min, Max.: die letzten 24h, 7d, 365d; seit letztem Reset
    Spannung: kontinuierlich 0,5% mit resisitven Spannungsteilern: U1, U2, U3, UNE, U12, U23, U31
    Spannung: kontinuierlich über VDS System: U1, U2, U3, UNE , U12, U23, U31
    Leistungswerte: kontinuierlich und phasenselektiv: P, Q, S, cos-phi
    Energiewerte: kontinuierlich und phasenselektiv: E
    Frequenz: f
    Temperatur: T
  • Anzeige LED + Display: "OLED Display (mehrsprachig) für Parametrierung, Messwertanzeige,phasenseletive Fehleranzeige und Fehlerursache;
  • LEDs für Power-On, Status-/Fehleranzeige und eindeutige Fehlerrichtungsanzeige"
  • Displaysprache: de-deutsch, en-english, nl-nederlands
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, RS485/Modbus RTU, Automatische Zeitrücksetzung: 1min bis 24h
  • Rücksetzung durch Stromerkennung, Rücksetzung durch Spannungserkennung, Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, RS485/Modbus RTU
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Leittechnikanbindung: RS485 über Modbus RTU
  • USB-Anschluss mit ComPass Explorer Software
  • Vor-Ort Bedienung: Display + Wipptaste
  • Passwortschutz: 3 Ebenen
  • Ereignisserfassung:Fehlerspeicher mit 60 Fehler- und 60 Ereignissmeldung, mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt, 24V bis 230V AC/DC
  • Batterie (Backup) 3,6V; Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1000h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • digitale Eingange (Test/Reset): Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat, Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x117mm, 90mm, Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP50
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / ComPass B 2.0

 

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern