Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Patchleitung, 2 x 2, mit 1x 15-pol. Sub-D- und 1x RJ45-Stecker, 0,5 m

Anwendungsbereich

Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100 Mbit/s).

Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
(z. B. Lackierstraßen).

Kundenvorteil

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
  • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser
  • Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen (gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig rot, nicht gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig grün).

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Patchleitung, Vorzugslänge, vorkonfektioniert mit einem 15-poligen Sub-D-Stecker und einem RJ45-Stecker

Leitungsbezeichnung:
LI 02YSCY 2x2x0,15/0,98 PIMF ICCS GN

Leitungslänge: 0,5 m

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 10 MHz: 0,09 dB/m

– bei 100 MHz: 0,285 dB/m

– bei 300 MHz: 0,495 dB/m

– bei 600 MHz: 0,75 dB/m

Wellenwiderstand

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 100 Ohm

– bei 10 MHz ... 600 MHz: 100 Ohm

Relative symmetrische Toleranz

– des Wellenwiderstands bei 1 MHz ... 100 MHz: 15 %

– des Wellenwiderstands bei 10 MHz ... 600 MHz: 6 %

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 300 mOhm/m

Isolationswiderstandskoeffizient: 150 GOhm.m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 4

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Aderdurchmesser

– der AWG26-Ader: 0,48 m

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,48 mm

– der Aderisolierung: 0,98 mm

Breite des Kabelmantels: 5,8 mm

Dicke des Kabelmantels: 3,7 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelmantels: PVC

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: weiß/blau, weiß/orange

– des Kabelmantels: grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 24 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 42 mm

Gewicht je Länge: 32 kg/km

Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach IEC 60811-2-1 (4 h / 70°C)

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

Schutzart: IP20

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis: UL-Zulassung

Standard für strukturierte Verkabelung: Cat5

Siemens AG / IE TP Cord RJ45/15, 2x2
6XV1850-2LE50

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern