Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Wandlerstromversorgter Überstromzeitschutz 7SR45

Das wandlerstromversorgte, einfache numerisches Überstromzeit- und Erdfehlerschutzgerät ist vorrangig für den Einsatz in Ortsnetzstationen.

Anwendungen

  • Schutzgerät für Ringnetzstationen
  • Reserveschutz für Mittelspannungsanwendungen
  • Schutz in Anlagen ohne Hilfsspannungsversorgung
  • Modernisierung von Relais- und Schalttafeln mit alten elektromechanischen Schutzgeräten

Eigenschaften

  • Einfaches numerisches Überstromzeit- und Erdfehlerschutzgerät
  • Abhängige und unabhängige Überstromzeit- und Erdfehlerschutzfunktionen nach IEC oder ANSI.
  • Geräteversorgung über Primärstromwandler, daher ist keine Hilfsspannungs-versorgung nötig
  • Hohe Empfindlichkeit: Auslösung bei 20% Nennstrom bei einphasigem und
    0.10x Nennstrom bei dreiphasigem Betrieb
  • Integrierten, kondensator-gepufferten Impulsausgang für die Niedrigenergie-Auslösespule des Leistungsschalters und Anzeige
  • Benutzerprogrammierbare 4 LEDs für die Zuweisung von Schutzfunktionen und Phasenanzeigen
  • 10 Störfallprotokolle
  • Ereignisliste (bis zu 100 Ereignisse) mit 1 ms Auflösung
  • Passwortschutz
  • Selbstüberwachung
  • Hohe Empfindlichkeit (Auslösung ab 20% Nennstrom möglich)

Gehäuse

Kompaktes Kunststoffgehäuse (Größe 4) für Schalttafeleinbau,4 Stromwandler,

1 Impulsausgang,1 entfernzer Ausgang, 9 LEDs

X 2 Binäreingänge, 2 Binärausgänge

O 4 Binäreingänge, 4 Binärausgänge

Konforme Beschichtung

x Standardversion - keine Schutzbeschichtung

O Konformitätsbeschichtung auf der PCBA

Benutzeroberfläche

  • 2-zeiliges Display mit 16 Zeichen
  • Navigationstasten
  • 5 benutzerfreundliche 4 vorbelegte LEDs
  • Frontseitige USB Schnittstelle

Gerätefront

X Standard Version

O Standard Version mit Auslöseanzeige

Kommunikation

X USB Schnittstelle vorne

O USB Schnittstelle vorne und RS485 Schnittstelle hinten konfigurierbar mit IE 60870-5-103 oder Modbus

Stromversorgung über

  • Wandlerstrom
  • über USB- Schnittstelle oder
  • Batterieversorgung

Hilfsspannung

X Stromwandlerverorgt

O Stromwandlerversorgt plus Hilfsspannung 24-60 VDC

O Stromwandlerversorgt plus Hilfsspannung 60-240 V AC/DC

Messeingänge

O 1 A, 50/60 Hz

X 5 A, 50/60 Hz

Funktionalität

Das wandlerstromversorgte Gerät ist mit den folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

X Basisschutzfunktionen

  • Unabhängiger Überstromzeitschutz Phase (50)
  • Unabhängiger Überstromzeitschutz Erde (berechnet) (50N)
  • Unabhängiger Überstromzeitschutz Erde (gemessen) (50G)
  • Abhängiger Überstromzeitschutz Phase (51)
  • Zeitverzögerter abgeleiteter Erdschluss (51N)
  • Abhängiger Überstromzeitschutz Erde (berechnet) (51N)
  • Abhängiger Überstromzeitschutz Erde (gemessen) (51G)
  • Schnellauslösung bei Zuschaltung auf Fehler (50LC/SOTF)
  • Thermischer Überlastschutz (49)
  • Überwachungsfunktion: Einschaltstromerkennung 81HBL2
Siemens, Argus
7SR45

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern