Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Wandlermessung für Energieversorgungsunternehmen

Wandlermessung für Energieversorgungsunternehmen mit Bauartnachweis nach IEC 61439

Nennstrom IN:

X 300 A

O 400 A

O 500 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA

bestehend aus:

  • Netzseitiger Trennung: Sicherungslasttrennschalter, geeignet für Nennstrom IN
  • Anlagenseitiger Trennung: Lasttrennschalter, geeignet für Nennstrom IN
  • Vorbereitung für abgangsseitige EVU-Wandlermessung: Wandlerlaschen vernickelt; plombierbar, mit Verdrehsicherung
  • Einbausatz für Wandlerlaschen:

X für IN 300 A:
B x H: 250 x 450 mm
Laschen-Mittenabstand 70 mm
Wandlerlaschen:
O 130 mm x 30 mm x 6 mm
X 140 mm x 30 mm x 6 mm

O für IN 400 A:
B x H: 250 x 450 mm
Laschen-Mittenabstand 70 mm
Wandlerlaschen:
O 130 mm x 30 mm x 8 mm
X 160 mm x 30 mm x 8 mm

O für IN 500 A:
B x H: 500 x 450 mm
Laschen-Mittenabstand 100 mm
Wandlerlaschen:
X 140 mm x 40 mm x 6 mm

O 160 mm x 40 mm x 6 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern