Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Redundante CPU für anspruchsvolle Appl.,2000K-Anw.,Bit.Perf:4ns

Einsatzgebiete/Anwendungen                            

---------------------------                           

Für Anwendungen im anspruchsvollen Leistungsbereich

mit anspruchsvollen Mengengerüsten, Redundanzanforderungen

Schnittstellen für dezentrale Peripherie                                 

                                                      

Systemmerkmale                                        

--------------                                        

Programmierbar entsprechend IEC 61131 Norm

Konsistente Datenhaltung der Anwendersoftware und

Dokumentation auf der CPU                             

Automatisches Melden von Systemereignissen und Anzeige

am Display, im Engineering und auf dem HMI System                                          

Automatisches netzwerkunabhängiges Routing über PROFINET

Integrierte Kommunikationsdienste (PROFINET IO,

TCP/IP, UDP, ISO on TCP, SNMP, DCP, LLDP, MODBUS TCP)

Display zur Klartextanzeige, Diagnosemeldung und

Grundeinstellungen, mehrsprachig                  

Integrierte Securityfunktion Zugriffsschutz                                  

Trace-Funktionen für alle CPU-Variablen, sowohl zur

Diagnose in Echtzeit als auch für sporadische

Fehlererkennung, Speicherung von bis zu 1000

Traces auf der Memory Card  

 

Redundanzfunktion

-----------------

Alle Daten werden im laufenden Betreib zwischen den beiden Controllern synchron gehalten. Das System arbeitet im Hot-Standby Betrieb. D.h. Die Backup CPU übernimmt den Prozess stoßfrei im Falle des Ausfalls der Primary CPU, der Prozess wird nicht unterbrochen.

 

Nachdem Austausch der der vormaligen Primary-CPU werden alle Programm-Bausteine und Daten von der neuen Primary CPU auf die Austausch-CPU automatisch übertragen. Damit sind beide Steuerung im Bezug auf Programm und Daten konsistent. Ein zusätzlicher Download aus einem Engineering ist nicht notwendig.

 

Die Synchronisation zwischen beiden Controllern erfolgt redundant und

die Synchronisationsleitung bis zu 10 km lang sein.

                                                     

Speicher                                              

--------                                              

integrierter Arbeitsspeicher Code:             2 MByte

integrierter Arbeitsspeicher Daten:            8 MByte

Ladespeicher:                                 32 GByte

Anzahl Zeiten:                                    2048

Anzahl Zähler:                                    2048

Anzahl Merker:                                   16 kB

Remanenter Speicher:                            768 kB

                                                      

Bearbeitungszeiten                                   

------------------                                    

Für Bit-Operationen:                          0,004 µs

Für Word-Operationen:                         0,006 µs

Für Festpunktarithmetik:                      0,006 µs

Für Gleitpunktarithmetik:                     0,024 µs

                                                      

Eingänge/Ausgänge                                   

-------------------                                   

Eingänge / Ausgänge modular, dezentral erweiterbar: ja

Peripherieadressbereich Eingänge:                32 kB

Peripherieadressbereich Ausgänge:                32 kB

Anzahl Eingänge:                                 16 kB

Anzahl Ausgänge:                                 16 kB

                                                      

Schnittstellen / Interfaces                           

---------------------------                           

1 x PROFINET IO RT (RJ 45); Integrierter PROFINET Switch

1 x PROFINET

2 x Steckplätze für Sync-Module für Redundante Synchronisation

                                                      

Integrierte Funktionen                                

----------------------                                

Pufferzeit (Wochen):                                 6

PID Regler; Echtzeituhr; Zugriffsschutz; IO-Trace;

                                                     

Funktionen erweiterbar über Module                   

----------------------------------                     

Zähler; SSI; Serielles Interface: Freeport, 3964R, USS;

Serielles Interface: Modbus RTU Slave/Master;

                                                      

Versorgungsspannung                                   

--------------------                                  

Nennwert:                                       24V DC

                                                      

Display                                               

-------                                               

Auflösung:                                     128*160

Bedienung; Diagnoseinformation; IP Adressänderung;    

Benutzersprache wählbar; Ziehen und Stecken in Betrieb;

                                                      

Abmessungen                                           

-----------                                           

Breite:                                            210

Höhe:                                              147

Tiefe:                                             129

                                                      

Zulassungen                                           

-----------                                           

CE; cULus; RCM (C-TICK); cFMus; DNV-GL; ABS; BV; LR; RINA, RMRS;

Class NK; ATEX; EN 61000-6-4;                    

EN 60068-2-1/-2/-6/-13/-14/-27/-30/-31/-42/-43/-78;   

EN 61131-2

Siemens
6ES7517-3HP00-0AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern