Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Flexible Versorgungsleitung, 2x2-adrig, Push-Pull 5-polig + M16 12-polig, 1,5 m

Anwendungsbereich

Steckleitung zur Verbindung eines 24 Volt-Netzteils mit einem stationären optischen Lesegerät.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:                             flexible Versorgungsleitung
                                               (2 x 2-adrig)

Leitungslänge:                                   1,5 m

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:              2 Steckanschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses          Push Pull Power (5-polig) /
                                               M16 (female, 12-polig, gerade)

Isolationswiderstandskoeffizient:                100 GOhm.m

Betriebsspannung maximal:                        300 V

Mechanische Daten

Ausführung des Schirms:                          Schirmgeflecht
                                               aus verzinnten Kupferdrähten

Anzahl der elektrischen Adern:                   4

Außendurchmesser

– des Kabelmantels:                              5,7 mm

Ausführung des Verseilelements:                  Vierer

Leiterklasse:                                    Kl. 5

Material

– des Leiters:                                   CU, blank

– der Aderisolierung:                            PVC

– des Kabelmantels:                              PVC

Kennzeichnung der Ader:                          Farbe

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern:             Internationaler Farbcode

– des Kabelmantels:                              schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig:        85,5 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig:       85,5 mm

Gewicht je Länge:                                60 kg/km

Betriebstemperatur:                              -15 °C bis 80 °C

Brandverhalten:                                  flammwidrig nach UL-LiYCY,
                                               Style 2464/1061

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl:                               widerstandsfähig

– gegen Fett:                                    widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung:                            widerstandsfähig

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating:                   ja / Style 2464/1061

Siemens AG / Steckleitung 24 V, Push Pull / M16
6GF3400-0BH15

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern