Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports

Art des Produkts:

 

Managed, Layer 2 Kompakt Switch

Security Module

Managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports

 

Anwendungsbereich:

Einsetzbar in unterschiedlichsten Umgebungen: Maschinenbau, Automobilbranche, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, entlang Schienen-geführter Strecken oder in der Öl- und Gasindustrie.

 

Elektrische Daten:

Übertragungsrate 1: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2: 100 Mbit/s

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Meldekontakt: 1

Ausführung des Wechselmediums C-PLUG: Ja

Betriebsspannung der Meldekontakte bei DC Nennwert: 24 V

Betriebsstrom der Meldekontakte bei DC maximal: 0,1 A

Versorgungsspannung extern: 24 V

Produktbestandteil Absicherung am Versorgungseingang: Ja

aufgenommener Strom maximal: 0,35 A

aufgenommener Strom 1 bei Nennwert der Versorgungsspannung maximal: 0,175 A

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte:

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 70 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Schutzart IP: IP20

Bauform: kompakt

Breite: 60 mm

Höhe: 147 mm

Tiefe: 125 mm

Nettogewicht: 0,52 kg

Befestigungsart Wandmontage: Ja

Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-1500-Profilschienenmontage: Ja

 

Produktfunktionen:

Protokoll wird unterstützt:

HTTP,

HTTPS,

LLDP,

Media Redundancy Protocol (MRP),

BOOTP,

DCP,

NTP,

SNMP v1,

SNMP v2,

SNMP v3,

Telnet,

TFTP,

SSL

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen:

Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung: Ja

Eignungsnachweis FM-Zulassung: Ja

Eignungsnachweis ATEX: Ja

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard: Ja

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard Anmerkung: GB3836.1, GB3836.8

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung: Ex nA IIC T4 Gc

Norm für Sicherheit von CSA und UL: UL 60950-1 E115352

Norm für FM: FM19US0167X

Schiffklassifikationsgesellschaft:

Nippon Kaiji Kyokai (NK),

Bureau Veritas (BV),

American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS),

Lloyds Register of Shipping (LRS),

Polski Rejestr Statkow (PRS),

Royal Institution of Naval Architects (RINA),

Korean Register of Shipping (KRS),

DNV GL

 

Siemens AG
6GK52080BA002AC2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern