Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Klemmblock für Meldekontakt, 2-polig, Schraubklemmen, DC 24 V, 5 Stück

Anwendungsbereich

Schraub-Klemmenblock zur Spannungsversorgung von unmanaged Switches, Meldekontakt für managed und unmanaged Switches, Sicherheitsmodule und WLAN-Endgeräte.

Allgemeine Merkmale

Schnittstellen

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Mechanische Daten

Polzahl 2

Anzugsdrehmoment für Kontakte
bei Schraubanschluss: 0,5 N.m bis 0,6 N.m

Bauform, Maße und Gewichte

  Breite: 10,16 mm

Klemmen-Rastermaß: 5,08 mm

Siemens AG / Klemmblock für SCALANCE S, W, X, 2-polig, Schraub-Klemmen, Spannungseinspeisung, Meldekontakt
6GK5980-0BB00-0AA5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern