Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einspeisemanagement-Box für Anschluss an Bayernwerk Netz

Einspeisemanagement-Box für den Anschluss und Betrieb zur Einbindung von Kundenanlagen wie z. B. regenerative Energieerzeugungsanlagen an das übergeordnete Stromnetz der Bayernwerke.

Das Fernwirk- und Automatisierungssystem soll modular aufgebaut sein, um Anforderungen, wie IT-Security, Skalierbarkeit, flexible Kommunikation sowie die Verbindung an eine kundenseitige Leitstelle zu ermöglichen.

 

Bestückung u. Aufbau der Fernwirk-Station:

  • Schaltschrank
    Abmessungen Schrank: 380 x 380 x 210 mm
    Farbe: RAL7035
  • bestückt mit Fernwirk- und Automatisierungsgerät Fabrikat Siemens Typ SICAM A8000 CP-8021
    ausgelegt für:
    16 Digitale Eingänge
    8 Digitale Ausgänge
    4 Analoge Eingänge (0 bis 20mA) (Option)
    1 x Schnittstelle RS232
    1 x Schnittstelle RS485
    2 x Schnittstelle RJ45
    Signalerfassung für Protokoll (z. B. IEC 103 / IEC 101 /MODBUS / weitere Protokolle möglich)
    Stromversorgung SICAM A8000, PS-8620 o. ä.; DC 24 bis 60 V DC
  • Erfolgt die Anlagenanbindung via Protokoll und werden keine weiteren Signale erfasst, sind keine Peripheriebaugruppen (digitale Ein-/Ausgänge und analoge Eingänge) notwendig
  • Übertragungseinrichtung nach IEC 60870-5-101 zu EinsMan Master / Bayernwerk
    serielle Anbindung an die Masterstation des Bayernwerkes
    Bei Verbindungen <10 m: direkt über RS232
    Bei Verbindungen >10 m: Signalumsetzung z.B. Multimode LWL oder RS485
    Übergabepunkt bei RS485: Schraubanschluss der CP-8021
    Stromversorgung 230V AC / Siemens Typ SITOP PSU100S 24V, 10 A o.ä.
  • Komplett aufgebaut inklusive Kleinmaterial und Verdrahtung, einschließlich Standardparametrierung
Siemens
6MF28

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern