Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stahlblechgekapselter Abgangskasten, bis 125 A, mit Deckeltrenner

Stahlblechgehäuse, feuerverzinkt und Deckel pulverlackiert, Farbe lichtgrau, RAL 7035.

Geeignet zum Einsatz in Standardanwendungen.

Montage und Demontage der Abgangskästen ist nur bei geöffnetem Deckel möglich. Im Deckel integrierter Lasttrenner, Schaltvermögen bei 125 A, AC-22B bis 400 V bzw. bei 125 A, AC-21B, der die Spannungsfreiheit der Einbauten bei geöffnetem Deckel gewährleistet. Ein unbeabsichtigtes Schließen des Deckels kann durch Einhängen eines Bügelschlosses verhindert werden.

Ein Verdrehschutz verhindert falsches Aufsetzen.

Bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern sind diese wahlweise von außen bedienbar (Geräteeinbaueinheit mit 9 TE; 1 TE = 18 mm).

Das Einführen von Kabeln ist aus 3 Richtungen möglich. Es sind Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit Zugentlastung zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Anschlusskabel sind gegebenenfalls separat abzufangen.

 

Abgangskasten, Bemessungsstrom Ie 125 A,

Baugröße _________ bestückt mit (Schutzorgan / Anschluss):

O 1 x Sicherungsunterteil Größe NH00, 125 A

O 1 x Sicherungslasttrennschalter Größe NH00, 125 A

O Frei bestückbar, mit 2 Geräteeinbaueinheiten, 2 x 8 TE /

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern