Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DC/DC Netzteil, IP65, 10 W, Eing. DC 12-24V, Ausg. DC 18V

Anwendungsbereich

-----------------

Speziell fü den Einsatz in Wireless Access Points.

Durch weiten Netzeingangsspannungs-Bereich,

geeignet für den weltweiten Einsatz.

 

Kundenvorteil

-------------

– Direkte Integration im Access Point

– Hohe Betriebssicherheit da kurzschlussfest und

  leerlaufsicher

– Bei Verwendung des Stromversorgungsadapters und

  Power-over-Ethernet (PoE) kann eine redundante

  Stromversorgung der Access Points erreicht werden.

 

Allgemeine Merkmale

-------------------

Typ der Stromversorgung    10 W,

  Eingang:                 DC 12-24 V,

  Ausgang:                 DC 18 V

 

Elektrische Daten Eingang

-------------------------

Versorgungsspannung 1

– Nennwert:                12 V

– Bemessungswert:          9 V bis 32 V

Spannungsart 1 der Versorgungsspannung:

  DC, Sicherheitskleinspannung (SELV)

Versorgungsspannung 2

– Nennwert:                24 V

– Bemessungswert:          9 V bis 32 V

Spannungsart 2 der Versorgungsspannung:

  DC, Sicherheitskleinspannung (SELV)

 

Elektrische Daten Ausgang

-------------------------

Ausgangsspannung bei DC Nennwert: 18 V

abgegebene Wirkleistung typisch:  14,4 W

 

Sicherheit

----------

Betriebsmittelschutzklasse:       VDE 0805, VDE 0100

 

Schnittstellen

--------------

Ausführung des elektrischen Anschlusses

– am Eingang:              4-polige

                           Klemmenverschraubung

                           für DC Power

– am Ausgang:              4-poliger Stecker

 

Bauform, Maße und Gewichte

  Breite x Höhe x Tiefe:   133 mm x 45 mm x 30 mm

Nettogewicht               0,223 kg

Betriebstemperatur:        -40 °C bis 70 °C

Schutzart                  IP65

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

------------------------------------

– für Sicherheit von CSA und UL:

  EN 60950, UL 60950-1

– EMV:

  EN61000-6-2:2005, EN61000-6-3:2007

Siemens AG / Stromversorgung PS791-2DC
6GK5791-2DC00-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern