Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA PROFIL, PERLGRAU, WIPPE MIT FENSTER, MIT SCHILD F.SERIEN/DOPPEL-WECHSEL.

Produkt-Bezeichnung: Wippe

Ausführung der Abdeckung: zweiteilige Wippe

Kennzeichnung: ohne Aufdruck

Material: Thermoplast

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Oberfläche: sonstige, glänzend

Maße: 65x65 mm

Schutzart: IP20

Siemens
5TG7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern