Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 1600 A - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsstrom:                   1600 A
durch Funktionserhalt             _____
reduziert auf:                    _____ A

Leitermaterial:                    Kupfer

Isolationsmaterial:                Polyester

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter:
65 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 143 kA

Leiterquerschnitt:                 562 mm²

Äquivalenter Kupferquerschnitt Gehäuse:
1025 mm²

Abmessungen H x B:                 146 mm x 155 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern