Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 5000 A - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie:        5000 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:     1000 V AC

Leitermaterial:                    Kupfer

Isolationsmaterial:                Epoxidharz

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter:
125 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 275 kA

Leiterquerschnitt:                 2369 mm²

PEN/N-Leiterquerschnitt:           2369 mm²

PE-Leiterquerschnitt:              2369 mm²

Abmessungen B x H, bei 4 Leitern:  100 mm x 460 mm
bei 5 Leitern:  120 mm x 460 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern