Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Basic Panels KTP900 Basic

Einsatzgebiete/Anwendungen

9 Zoll Widescreen Touch Panels mit Farbdisplay und 8 taktile Funktionstasten.
Basic Panel für HMI-Aufgaben im mittleren Leistungsbereich mit SIMATIC S7-1200 Controllern, aber auch anderen Steuerungen.
Hinsichtlich der Displaygröße und Auflösung wird das KTP900 Basic auch höheren

Anforderungen gerecht. Das KTP900 Basic ist nur in einer PROFINET Variante mit Ethernet

Schnittstelle verfügbar. Auch als SIPLUS-Variante erhältlich: Speziell gehärtete Variante für erhöhte Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen.

 

Display:
Widescreen-TFT, 65k Farben, LED-Hinterleuchtung
Größe (in Zoll): 9“
Auflösung (B x H in Pixel): 800 x 480
MTBF Hintergrundbeleuchtung: 20.000 Stunden
Frontmaße (in mm): 267 x 182

Bedienelemente:
8 programmierbare Funktionstasten (mit LED)

Nutzbarer Speicher:
10 Mbyte Anwenderspeicher, 256 KByte für Rezepturen, Meldepuffer

Schnittstellen:
1 PROFINET (Ethernet), 1 USB-Host,

Funktionalität: (Projektierung mit WinCC TIA Portal ab WinCC Basic V13)
250 Prozessbilder, 800 Variablen, 1.000 Meldungen mit 32 Meldeklassen, 50 Rezepturen
Vektorgrafik, Balken-/Kurvendiagramme mit f(t), Archivierung

Anschluss zur Steuerung:
SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC
SINUMERIK / SIMOTION
Allen Bradley / Mitsubishi
Modicon

Optionen, Applikation
Sm@rtServer
HTML-Browser

Siemens

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern