Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Hochflexible Kommunikationsleitung, 6-adrig, ohne Stecker, 50 m

Anwendungsbereich

Leitung zur Selbstkonfektionierung eines Kabels zwischen Reader und einem Kommunikationsmodul.

Kundenvorteil

 

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
hochflexible Kommunikationsleitung (6-adrig)

Leitungsbezeichnung: L-YC11Y 6x1x0.25 6x24AWG CMG

Leitungslänge: 50 m

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 160 mOhm/m

Isolationswiderstandskoeffizient: 20 GOhm.m

Betriebsspannung maximal: 300 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 6

Ausführung des Schirms:
Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Außendurchmesser

– des Kabelmantels: 5,4 mm

Material

– der Aderisolierung: PVC

– des Kabelmantels: PUR

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: DIN 47100

– des Kabelmantels: schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 21,6 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 43 mm

– bei ständigem Biegen: 75 mm

Anzahl der Biegezyklen: 3000000

Zugbelastung maximal: 200 N

Gewicht je Länge: 45 kg/km

Betriebstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: widerstandsfähig

– gegen Fett: widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja / CMG

Siemens AG / Kommunikationsleitung ohne Stecker
6GT2090-4AN50

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern