Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Antenne RF660A ETSI, RF600, 865-868 MHz EU, zum Einsatz in EUR, IP67

Art des Produkts: RFID

 

Antenne RF660A ETSI, RF600, 865-868 MHz EU, zum Einsatz in EUR, IP67

 

Anwendungsbereich:

Universelle Antenne mit hoher Schutzart (IP67), für Anwendungen in Materialfluss- und Logistik-Applikationen, die eine höhere Reichweite erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen in Materialfluss- und Logistiksystemen sowie Portale (Gates), z. B. am Wareneingang.

 

Elektrische Daten:

Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: Zirkular

Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler bei zirkularer Abstrahlung: 7 dB

Anzahl der Anschlusstypen: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses der Antenne: RP-TNC

Ausführung der Steckverbindung: male

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte:

Material: PA 12

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -25 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 75 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Schutzart IP: IP67

Breite: 313 mm

Höhe: 313 mm

Tiefe: 80 mm

Nettogewicht: 1600 g

Befestigungsart: 4 Schrauben M4 nach Vesa 100, optional mit Gelenkarm durch Antenna Mounting Kit

Leitungslänge der Antennenleitung: 0 m

Leitungslänge der Antennenleitung maximal: 40 m

Leitungslänge der Antennenleitung minimal: 1 m

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen:

Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: Ja

Eignung zum Einsatz: SIMATIC RF600

Eignungsnachweis IECEx: Nein

Eignungsnachweis: CE (ETSI EN 302208)

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009: TF

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2019: TFB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens AG
6GT28120AA00

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern