Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk,  GSM/UMTS/LTE-EU,  omnid., SMA 5 m Leitung

Art des Produkts: Mobilfunk

 

Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk,  GSM/UMTS/LTE-EU,  omnid., SMA 5 m Leitung

 

Anwendungsbereich:

Einsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Applikationsbeispiele: ? Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. ? Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. ? Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung.

 

Elektrische Daten:

Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: Linear Vertikal

Abstrahlcharakteristik: omnidirektional

Antennengewinn: 0 dB

Anzahl der Anschlusstypen: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse der Antenne: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses der Antenne: SMA Connector

Ausführung der Steckverbindung: male

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte:

Material der Außenhülle: Hart-PVC, UV-beständig

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 85 °C

Schutzart IP: IP54

Breite: 25 mm

Höhe: 193 mm

Tiefe: 25 mm

Nettogewicht: 310 g

Befestigungsart: Haltewinkel und Montageteile, vertikale Montage

Befestigungsart Mastmontage: Ja

Befestigungsart Wandmontage: Ja

Befestigungsart Deckenmontage: Nein

Befestigungsart direkt am Gerät: Nein

Befestigungsart Flachdach-Montage: Nein

Leitungslänge der Antennenleitung: 5 m

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen:

Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: Ja

Eignung zum Einsatz: für Innen- und Außenbereich

Eignungsnachweis RoHS-Konformität: Ja

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009: TF

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2019: TFB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens AG
6NH98601AA00

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern