Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SCHUKO-Steckdose, 16 A, ~250 V, 198 mm x 75 mm

SCHUKO-Steckdose für das i-system

Material: Thermoplast

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Oberfläche: sonstige, glänzend

Maße:

  • Breite x Höhe: 198 mm x 75 mm
  • Tiefe: 54 mm

Montageart: Befestigung mit Schraube, Aufputz

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemme

Siemens
5UB4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern