Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SCHUKO-Steckdose, 16 A, ~250 V, 70 mm x 70 mm

DELTA style SCHUKO-Steckdose

Material: Thermoplast

Farbe: rot, ähnlich RAL 3003

Oberfläche: sonstige, glänzend

Maße:

  • Breite x Höhe: 70 mm x 70 mm
  • Tiefe: 45 mm

Montageart: Befestigung mit Kralle und Schraube, Unterputz

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemme

Siemens
5UB1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern