Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA Bewegungsmelder, Aufputz, 10 A, 230 V

DELTA Bewegungsmelder

Erfassungswinkel: 290 °

einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 5 s

einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 30 s

Teachfunktion für Ansprechhelligkeit: Ja

Farbe: anthrazit, 7016

Reichweite seitlich: 16 m

Schutzart IP: IP55

Siemens
5TC7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern