Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA LINE Rahmen grau, 4-fach

Produkt-Bezeichnung: Rahmen

Material: Thermoplast

Farbe: grau, RAL1013

Oberfläche: sonstige, glänzend

Breite x Höhe: 80 mm x 293 mm

Einbaulage: vertikal

Schutzart: IP20

Siemens
5TG2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern