Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA MIRO Rahmen Holz ahorn, 3-fach

Produkt-Bezeichnung: Rahmen

Material: Holz

Farbe: ahorn,

Oberfläche: sonstige, nicht zutreffend

Breite x Höhe: 90 mm x 232 mm

Einbaulage: horizontal und vertikal

Schutzart: IP20

Siemens
5TG1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern