Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Abgangskasten mit Kompaktleistungsschalter MCCB

Abgangskasten bestückt mit Kompaktleistungsschalter MCCB

  • Betätigungsart:
    O Motorantrieb (auf Anfrage)
    O Handantrieb
  • Bemessungsstrom Ie:
    O 80 A   O 100 A  O 125 A  O 160 A
    O 200 A  O 250 A  O 400 A  O 630 A
    O 800 A  O 1000 A O 1600 A
  • Anzahl Schaltkontakte:
    O 3-polig
    O 4-polig
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc:
    O 55 kA bei 415 V (MCCB mit thermisch-magnetischem Auslöser)
    O 85 kA bei 415 V (MCCB mit elektronischem Auslöser)
    O 110 kA bei 415 V (MCCB mit elektronischem Auslöser)
  • Überstromauslöser:
    O Thermisch-Magnetisch
    O Elektronisch
  • Schutzart:
    O IP 34
    O IP 54

Eine Vorrichtung für geführtes sicheres Aufsetzen des Abgangskastens muss vorhanden sein (Kodierwinkel).

Kabeleinführungsplatte für

O Einleiterkabel ohne Kabelverschraubungen

O Mehrleiterkabel ohne Kabelverschraubungen

Optionales zusätzliches Zubehör

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen zur Übertragung der Modbus TCP Messwerte direkt über das Schienensystem mit powerline-Technologie, ohne Einsatz von zusätzlichen Datenkabeln oder Funktechnologien (verfügbar für Abgangskästen für MCCBs von 100 A bis 1000 A)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern