Selezionare la categoria

 

Interruttore differenziale, tipo B+, 3p+N, Intervento con breve ritardo, 400 V, 63 A,300 mA

Interruttore differenziale,

  • numero di poli: 4P (3p+N)
  • Tipo di esecuzione: Intervento con breve ritardo
  • tipo di corrente di guasto: B+
  • Corrente nominale In: 63 A
  • Corrente di guasto nominale: 300 mA
  • Tensione nominale: 400 V
  • campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione: 50/60 Hz
  • Larghezza costruttiva: 4 UM
  • Grado di protezione IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati, protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano

Fornire gli interruttori differenziali completamente assemblati e cablati, montarli e collegarli pronti al funzionamento nei quadri di distribuzione sopra citati.

 

Siemens
5SV3

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine