Selezionare la categoria

 

Pannello risalita sbarre H con trasformatori di misura

Il pannello risalita sbarre, corrente normale nominale 630 A, è progettato come segue:

1 set sbarre, corrente normale nominale 630 A

1 set sbarre di collegamento

Punti di messa a terra fissi (come bulloni di connessione a testa sferica, d = 20/25 mm)

O senza punti di messa a terra fissi

X 1 set punti di messa a terra fissi con copertura pannello, avvitato, (copertura scomparto cavi)

3 nos. trasformatori di corrente a blocco a norma VDE / IEC:
X in conto lavorazione Cliente, per installazione in fabbrica
O 100A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 200A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 400A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 600A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 1000A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 1250A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS5
O 100A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5
O 200A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5
O 400A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5
O 600A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5
O 1000A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5
O 1250A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS5

1 set trasformatori di tensione unipolari in resina a norma VDE / IEC:
X 3 x unipolari
O in conto lavorazione Cliente
Massima tensione primaria per l’equipaggiamento Um:
1.2 x tensione d’esercizio Un
Tensione secondaria per avvolgimento di misura:
  O 100 V / radice 3
  X 110 V / radice 3
O incluso avvolgimento per rilevazione guasti a terra e resistore limitatore
  Tensione secondaria:
  O 100 V
  X 110 V
Prestazioni/classe,
O 20 VA / Cl. 0.2 / 100/v3 V
O 20 VA / Cl. 0.5 / 100/v3 V
O 20 VA / Cl. 1 / 100/v3 V
X 60 VA / Cl. 1 / 100/v3 V
O 100 VA / Cl. 1 / 100/v3 V
O 20 VA / Cl. 0.2  /100/v3 V / 100/3 V
O 20 VA / Cl. 0.5 / 100/v3 V / 100/3 V
O 20 VA / Cl. 1 / 100/v3 V / 100/3 V
O 60 VA / Cl. 1 / 100/v3 V / 100/3 V
O 100 VA / Cl. 1 / 100/v3 V / 100/3 V

Arrangiamento trasformatore:
X Trasformatore di corrente sopra, trasformatore di tensione sotto
O Trasformatore di tensione sopra, trasformatore di corrente sotto

1 sistema di rilevazione tensione capacitivo come da descrizione (non per collegamento cavi su entrambi i lati)

Opzione copertura frontale / scomparto BT:

X Copertura frontale, altezza
X 350 mm
O 550 mm

O Scomparto di bassa tensione, altezza
X 350 mm
O 550 mm

1 no. quadro sinottico (stampato, o simile)

1 no. targhetta di identificazione delle partenze

Larghezza pannello: 375 mm

Siemens
H

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine