Selezionare la categoria

 

Vano interruttoril L (T) come trasferimento (CB-f NAR)

I vani interruttori sono progettati come trasferimento fino a 630 A, equipaggiato con:

1 set sbarre, corrente normale nominale 630 A

1 interruttore in vuoto tipo CB-f NAR, 630 A
X 6 manovre di interruzione di cortocircuito senza manutenzione
O 20 manovre di interruzione di cortocircuito senza manutenzione
con meccanismo di manovra esente da manutenzione come meccanismo a molla ad accumulo di energia,
sequenza di manovre nominale (O-3min-CO-3min-CO)
with O meccanismo di azionamento manuale
   X meccanismo di azionamento motorizzato,
per meccanismo di azionamento motorizzato con tensione di controllo come da specifiche tecniche nelle note preliminari.
con pulsanti meccanici ON / OFF
con contatti ausiliari liberi:
X 1NO+1NC+2 di scambio
con indicatore meccanico di "molla carica"
con sganciatore di tensione per lo sgancio elettrico da remoto del meccanismo a molla/ad accumulo di energia (CC 24-220V o CA 110/230V), incluso interruttore magnetotermico generale (1NO) o sganciatore azionato da TA come dispositivo di protezione azionato da TA
O con contatore dei cicli di manovra
con interblocco fra interruttore e sezionatore a tre posizioni, atto a prevenire la manovra del sezionatore a tre posizioni con l’interruttore chiuso
con possibilità di sigillare i pulsanti meccanici dell’interruttore
Combinazione sganciatori:
X 1 sganciatore di tensione (-Y1)
O 2 sganciatore di tensione (-Y1, -Y2)
O 1 sganciatore azionato da TA (-Y6)

1 sezionatore a tre posizioni, 630 A,
con posizioni del sezionatore CHIUSO-APERTO-MESSO A TERRA,
installato nell’involucro in gas in acciaio inox per la messa a terra della partenza,
con indicatore di posizione meccanico
con meccanismo a molla:
con X meccanismo di azionamento manuale
    O meccanismo di azionamento motorizzato,
per meccanismo di azionamento motorizzato con tensione di controllo come da specifiche tecniche nelle note preliminari.
Con contatti ausiliari:
Sezionamento 1NO+1NC+2 di scambio (CHIUSO ed APERTO)
Messa a terra 1NO+1NC+2 di scambio (CHIUSO ed APERTO)
con dispositivo di blocco
con meccanismo di manovra progettato per leve di azionamento separate
con blocco di esclusione del sezionatore (atto ad impedire il passaggio da APERTO a CHIUSO quando il vano cavi è aperto)

X 1 set trasformatore di corrente trifase sui passanti
con nucleo di protezione
O 50A/1A; 0.75 VA / Cl. 5P / 20
O 100A/1A; 2 VA / Cl. 5P / 20
O 150A/1A; 1.5 VA / Cl. 5P / 20
O 200A/1A; 2 VA / Cl. 5P / 20
X 400A/1A; 4 VA / Cl. 5P / 20
O 500/1A; 5 VA / Cl. 5P / 20
O 600A/1A; 5 VA / Cl. 5P / 20

O 1 set trasformatori di tensione isolati unipolari come da tensione d’esercizio selezionata, alla partenza cavi
Massima tensione primaria per l’equipaggiamento Um:
1.2 x tensione d’esercizio Un
Tensione secondaria:
  O 100 V / radice 3
  X 110 V / radice 3
O incluso avvolgimento di guasto a terra e resistore limitatore
  Tensione secondaria:
  O 100 V
  X 110 V
Prestazione/classe:
O 20VA / Cl. 0.2 / 100/v3 V
O 20VA / Cl. 0.5 / 100/v3 V
X 20VA / Cl. 1 / 100/v3 V
O 60VA / Cl. 1 / 100/v3 V
O 100VA / Cl. 1 / 100/v3 V
O 20VA / Cl. 0.2/100/v3 V/100/3V
O 20VA / Cl. 0.5/100/v3 V/100/3V
O 20VA / Cl. 1/100/v3 V/100/3V
O 60VA / Cl. 1/100/v3 V/100/3V
O 100VA / Cl. 1/100/v3 V/100/3V

1 sistema di rilevazione tensione capacitivo come da descrizione

1 scomparto di bassa tensione:
altezza
X 350 mm
O 550 mm

  • segregato dalla parte attiva del pannello del quadro in modo da evitare il contatto,
  • con morsettiera per l’installazione p.es. di dispositivi di protezione, controllo e misura,
  • con interruttore modulare per circuito motore e protezione, e con dispositivo di protezione installato come da descrizione preliminare:
    O Protezione da massima corrente ed alimentazioni 7SJ82
    O Protezione da massima corrente ed alimentazioni 7SJ85
    O Protezione motori 7SK82
    O Protezione motori 7SK85
    O Protezione generatore 7UM85
    O Protezione trasformatori per trasformatori a due avvolgimenti 7UT82
    O Protezione differenziale trasformatore 7UT8
    O Protezione differenziale di linea 7SD82
    O Protezione distanziometrica 7SA82
    O Protezione tensione e frequenza 7RW80
    O Protezione differenziale di linea 7SD80
    X Protezione da sovracorrente 7SJ80
    O Protezione motore 7SK80
    O Protezione da massima corrente e guasto a terra 7SR11
    O Protezione da massima corrente e guasto a terra 7SR12
    O Relè di protezione da massima corrente e guasto a terra 7SR100
    O Protezione generatore e motori 7SR105
    O Relè di protezione da massima corrente autoalimentato 7SR45

1 quadro sinottico (stampato, o equivalente)

1 targhetta per l’identificazione delle partenze

Larghezza pannello:
O 500 mm

X 750 mm

Siemens
L (T) (CB-f NAR)

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine