Selezionare la categoria

 

Interruttore in vuoto tipo CB-f NAR fino a 24 kV

(NAR = Senza richiusura automatica)

                           Contratto        Offerta

Costruttore:               Siemens          _________

 

Corrente di breve durata nominale per quadro con tk=1s, Ik:

                           fino a 20 kA     _________

Corrente di stabilimento in cortocircuito nominale Ima:

                           fino a 50 kA     _________

Corrente di interruzione di cortocircuito nominale Isc:

                           fino a 20 kA     _________

 

Classe e numero di cicli di manovre:

Classe  n

M1      2000 x manovre meccaniche senza manutenzione

E2      2000 x corrente normale nominale senza manutenzione

C2      probabilità di reinneschi molto bassa

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine