Selezionare la categoria

 

Pannello sezionatore sottocarico con fusibili AT HRC, fino a 17,5 kV, fino a 31,5 kA

Pannello sezionatore sottocarico per corrente normale nominale 200A

 

Comparto sbarre equipaggiato con:

1 set di sbarre in rame nel comparto sbarre

 

Comparto interruttore equipaggiato con:

1 sezionatore sottocarico combinato con fusibili a norma IEC 62271-105,
con gruppo fusibili inferiore,
tensione nominale 17,5 kV, corrente nornmale nominale della combinazione 200 A,
interasse fra i poli 250 mm,
con meccanismo di manovra ad accumulo di energia (CHIUSURA – APERTURA rapida con carica / APERTURA rapida),
collegamento intervento fusibile per trip meccanico su tutti i poli per trip del percussore dei fusibili AT HRC, condizioni di prova a norma IEC62271-105,
O bobina a lancio di corrente (opzione)
con sezionatore di terra incorporato sul gruppo fusibili inferiore, montato all’interno, interblocco meccanico per sezionatore di terra incorporato

 

Comparto collegamento cavi equipaggiato con:

Collegamento:

X cavi, 1 cavo per fase

O cavi, 2 cavi per fase

Direzione del collegamento al pannello:

X dal basso

O dall’alto (non possibile per collegamento sbarra, non possibile per installazione a parete del quadro)

Piastra di fondo

Trasformatore di corrente a blocco:

X senza

O primo 1 x 1 nucleo in L2

O primo 3 x 1 nucleo in L1/L2/L3

Caratteristiche tecniche dei trasformatori di corrente a blocco:

O 25/1A 15VA/Cl.0.5/FS5

O 25/5A 15VA/Cl.0.5/FS5

O 50/1A 15VA/Cl.0.5/FS5

O 50/5A 15VA/Cl.0.5/FS5

O 100/1A 15VA/Cl.0.5/FS5

O 100/5A 15VA/Cl.0.5/FS5

Trasformatore di corrente omopolare:

X senza

O 1 x 60A/1A/1.25VA/1FS/10

O 2 x 60A/1A/1.25VA/1FS/10

O Sistema di rilevamento tensione capacitiva ________ come da descrizione

 

Ventilazione: non ventilato

 

X Comparto di bassa tensione, altezza
X 630 mm
O 980 mm

 

Larghezza pannello: 800 mm

Siemens

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine